Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Egyszerű kezelés és gyors hibafelismerés

Csavarhúzós készülékkonfigurálás  

A készülékek forgókapcsolóval konfigurálhatók

A kívánt felügyeleti funkció a készülék előlapján elhelyezett forgókapcsolóval választható ki.

A küszöbérték és megszólalási késleltetés finomszabályozása potenciométeren keresztül történik, így a legkisebb eltérés is hamar felismerhető.

Vissza az oldal tetejére

Világszerte alkalmazható

EMD felügyeleti relék dugaszolható teljesítménymodullal  

EMD felügyeleti relék dugaszolható teljesítménymodullal

Az EMD felügyeleti relék világszerte használhatók az alkalmazásaiban - kiegészítő tápegység nélkül. Ehhez két változat áll a rendelkezésére:

  • Felügyeleti relék beépített széles tartományú tápegységgel 24 és 240 V közötti feszültségekhez.
  • Felügyeleti relék dugaszolható transzformátorral 24 és 500 V között fokozatokban állítható tápfeszültségek illesztésére.

 

Vissza az oldal tetejére

Helytakarékos és biztonságos

EMD felügyeleti relék - 22,5 mm szélességben  

EMD felügyeleti relék: mindössze 22,5 mm keskeny

Az EMD felügyeleti relékkel értékes helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben. A mindössze 22,5 mm-es beépítési szélességgel és a két váltóérintkezővel a kategória legkeskenyebbjei közé tartoznak.

A mérő- és tápellátó áramkörök leválasztása egymástól galvanikus - ez biztonságot nyújt Önnek.

Vissza az oldal tetejére

Áttekinthető diagnosztika

Színes LED-es EMD felügyeleti relék  

Gyors, LED-es felügyelet

Minden a szem előtt - a ház előlapján található állapot-LED-ek a következő készülékállapotokat mutatják:

  • Üzemképesség
  • Küszöbérték átlépése
  • A relék állapotai

Ugyanakkor egy relékimenet riasztás céljából a vezérlésre köthető.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás