ME-PLC multifunkciós készülékházak

ME-PLC multifunkciós készülékházak

Házrendszer vezérlőkhöz

Az előkonfekcionált előlapi csatlakoztatástechnikával és a kalapsín-buszcsatlakozókkal a vezetékezési ráfordítás minimális

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME-PLC multifunkciós készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ME-PLC sorozatba tartozó elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén. Ez a házrendszer nagy beültetési felületet kínál a nyomtatott áramköri lapon, valamint hatékony kalapsín-buszcsatlakozókat kínál a legkülönfélébb alkalmazásokhoz.

Előnyei:

  • Előlapi csatlakozó modul emelőkaros technikával a kényelmes csatlakoztatáshoz
  • Nagyvonalúan méretezett kompakt készülékházak gondoskodnak a bőséges helykínálatról a nyomtatott áramköri lapokon
  • Az adatok és a teljesítmény kényelmes átvitele max. 50 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókkal
  • Univerzális kivitelű véglap a szabadon választható csatlakozástechnika érdekében

Dugaszolható előlapi csatlakozás

Dugaszolható előlapi csatlakozás  

Dugaszolható előlapi csatlakozás az elfordítható csatlakozómodulok révén

A rendszer az elfordítható csatlakozástechnikai modulnak köszönhetően kényelmes csatlakoztatási lehetőségeket kínál.

  • A csatlakozástechnika pozícionálása az előlap felé
  • Egyszerű dugaszolás és kioldás az emelőkaros kivitelnek köszönhetően
  • Akár 36 pólusig teljesen előszerelt a gyors direkt rugós csatlakozással

Kalapsín-buszcsatlakozók

Kalapsín-buszcsatlakozók  

Kalapsín-buszcsatlakozó a modulok közötti kommunikációhoz

Ön kombinálhatja az ME-PLC elektronikaház két változatát a maximális rugalmasság érdekében. Mindkét változatot beültethető készletként (azaz nyomtatott áramköri lap nélkül és nem összeszerelt állapotban) szállítjuk. Így az egyedi és az alkalmazásnak megfelelő kialakítású nyomtatott áramköri lapok könnyen integrálhatók. Ez garantálja az alkalmazáshoz szükséges funkcionalitást.

  • 50 pólusú a kalapsínre, 40 pólusú a készülékbe
  • 10 pólusú a kalapsínre, 10 pólusú a készülékbe

Sok hely

Sok hely a készülékházban  

A nagy méretek nagy teret kínálnak

A nagy méretek és az univerzális fedélkivitelek nagy teret kínálnak a nyomtatott áramköri lap elrendezésének tervezéséhez.

  • Méretek (Sz x Ma x Mé): 40 x 180 x 145 mm
  • Sok hely az egyedi elektronikákhoz.
  • Univerzális kialakítású véglapok

 

Optikai jelzők

Fényvezetők  

Optikai jelzők

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kialakításokban kaphatók. Amennyiben kívánja, szervizszolgáltatásunk keretében felkínáljuk az elektronikaház szükséges megmunkálását is.

  • A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

A Phoenix Contact multifunkciós készülékházai

A multifunkciós házak kiemelkedő jellemzője a nagyfokú variálhatóság és a különösen biztonságos rögzítés a kalapsínen. Ezekkel a készülékházakkal új multifunkciós készülékkoncepciók is kifejleszthetők. Használja ki Ön is a csatlakozástechnika kiválasztása és az előlapi csatlakozókkal végzett időtakarékos és kényelmes vezetékezés rugalmasságát. A moduláris készülékrendszerek egyszerűen felépíthetők a kalapsín-buszcsatlakozók révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Multifunkciós ME-PLC készülékház

Multifunkciós elektronikaház összetett vezérlésekhez.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás