Multifunkciós készülékház

Multifunkciós készülékház

Könnyű csatlakoztatás és helymegtakarítás

Az előkonfekcionált elülső csatlakoztatással és kalapsín-összekötőkkel a vezetékezési ráfordítás minimális

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Multifunkciós készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ME PLC és ME-IO elektronikaházakkal multifunkciós készülékház-rendszer áll rendelkezésére. Ezekkel a házakkal új készülékelveket is kidolgozhatnak.

Előnyei:

  • Rugalmasság a csatlakozástechnika kiválasztásánál
  • Időtakarékos és kényelmes vezetékezés a homlokzati csatlakozók révén
  • A moduláris készülékrendszerek egyszerűen felépíthetők a hordozósínre szerelhető buszcsatlakozó révén
  • Nagy hely az elektronika számára a nyomtatott áramköri lapon
  • Nagyfokú rendelkezésre állása a biztonságos kalapsínre rögzítésnek köszönhetően

ME-IO sorozat

Housing system ME-IO  

ME-IO multifunkciós készülékház

Az ME-IO készülékház-rendszer különösen alkalmas olyan alkalmazásoknál, ahol csekély beépítési hely áll rendelkezésre. A direkt rugós előlapi csatlakozástechnika és a kompakt kivitel kisméretű, akár 36 pólusú készülékek felépítését is lehetővé teszi.

  • A minimális beépítési szélesség csupán 18,8 mm
  • Akár 36 pólusú direkt rugós csatlakozástechnika a készülékház előlapi részén
  • Áthidalt csatlakozódugó TWIN csatlakozásként a TWIN érvéghüvely helyett
  • Az előlapi területen a készülékház-fedelek és csatlakozókdugaszok sokféle kombinációja lehetséges

ME-PLC sorozat

Housing system ME-PLC  

ME-PLC multifunkciós készülékház

Az ME-PLC készülékház-rendszer ideális a nagy helyigényű előlapi csatlakozástechnikánál. A nagy, nyomtatott áramköri lap beültetési felülethez és a kalapsínes buszösszekötőkhöz kapcsolódva ez a készülékház-rendszer magas szintű funkcionalitást biztosít a legkülönfélébb alkalmazásokban.

  • Nagyvonalúan méretezett kompakt készülékházak
  • Kalapsín-buszcsatlakozó az egyedi NYÁK kialakításhoz
  • A NYÁK csatlakozástechnika az előlapi területre helyezhető
  • Dugaszolható vagy fixen beforrasztott csatlakozástechnika használható

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


Multifunkciós ME-PLC készülékház

Multifunkciós elektronikaház összetett vezérlésekhez.


Készülékházak kompakt rendszere

Számos csatlakozási lehetőség az előlapon.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás