ME-IO multifunkciós készülékház

ME-IO multifunkciós készülékház

Készülékház-rendszer előlapi csatlakozással

Egyetlen ház, számos csatlakozási mód − ez az új ME-IO készülékházak elve.

Vissza ide: Multifunkciós készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME-IO multifunkciós készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ME-IO készülékház rendszer különösen alkalmas olyan alkalmazásoknál, ahol csekély beépítési hely áll rendelkezésre. A direkt rugós előlapi csatlakozás és a kompakt kivitel kisméretű, akár 36 pólusú kis készülékek felépítését teszi lehetővé.

Előnyei:

  • A minimális beépítési szélesség csupán 18,8 mm
  • Akár 36 pólusú direkt rugós csatlakozás a készülékház előlapi részén
  • Áthidalt csatlakozódugó TWIN csatlakozásként a TWIN érvéghüvelyek helyett
  • Az előlapon a készülékház fedelek és csatlakozók sokféle kombinációja lehetséges

Komplett rendszer terepibusz-csatolókhoz és vezérlőkhöz

Komplett rendszer terepibusz-csatolókhoz és vezérlőkhöz  

Komplett rendszer terepibusz-csatolókhoz és vezérlőkhöz

Az ME-IO termékcsalád speciális készülékház-változatokat és tartozékokat kínál a vezérlőből, buszcsatolóból és az egyes I/O modulokból álló komplett rendszer felépítéséhez. A különféle kialakítások és csatlakozástechnikák rendkívül rugalmas rendszermegoldásokat tesznek lehetővé.

  • L-kialakítás az adatvonali csatlakozók (pl. RJ45 és D-SUB) optimális integrálásához
  • A nyomtatott áramköri lapok rugalmas beszerelése a kalapsínre merőlegesen és azzal párhuzamosan
  • Kalapsínre szerelhető busz-összekötő a modulok átlós kommunikációjához

Egyszerű fel- és leszerelés

Egyszerű fel- és leszerelés  

Egyszerű telepítés Lock-and-Release rendszerrel

A csatlakozódugaszok gyors és egyszerű reteszelése és oldása Lock and Release rendszerrel

  • A modulok gyors cseréje időigényes csatlakoztatási munkák elvégzése nélkül
  • Nincs szükség célszerszámra
  • Biztos tartás

Gyors vezetékezés

Gyors vezetékezés  

Gyors vezetékezés a direkt rugós csatlakozással

A direkt rugós csatlakozástechnikával a vezetékezés egyszerű, szerszámra nincs szükség.

  • Modulonként akár 36 pólus
  • 18,8 mm-es beépítési szélesség
  • TWIN dugaszváltozat

Egyedi csatlakozástechnika

Egyedi csatlakozástechnika  

Széles csatlakozástechnikai választék

Szerelje fel elektronikáját a legújabb kommunikációs interfészekkel. Az ehhez alkalmas csatlakozási módot valamint a készülékház szükséges kialakítását is biztosítjuk Önnek.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Kalapsín buszcsatlakozó

Kalapsín buszcsatlakozó  

5 pólusú kalapsín buszcsatlakozó

A TBUS egy kalapsínbe integrált 5 pólusú buszcsatlakozó az energiaellátás és adatátvitel céljára. Több, kalapsínre szerelt elektronikai modult köt össze. A lánckontaktus akkor sem szakad meg, ha egy készüléket eltávolítunk a láncból.

  • Akár 5 pólusú párhuzamos adatátvitel is megvalósítható a kalapsínen
  • Öt aranyozott érintkező akár 8 A és 125 V átviteléhez

Csatlakozás az ME-MAX készülékházakhoz

Csatlakozás az ME-MAX készülékházakhoz  

Kösse össze az ME-IO és az ME-MAX készülékházat

Használja az ME-MAX készülékházat az Ön ME-IO-n alapuló készülékrendszerének pl. CPU-val vagy Etehernet modullal történő bővítéséhez. Kösse össze az összes modult a TBUS buszcsatlakozóval.

  • Az ME-MAX család valamennyi változatával használható
  • A TBUS csatlakozók egységes használata az egyszerű és biztos csatlakoztatáshoz

Optikai jelzések

Optikai jelzések  

Optikai jelzések

Az elektronikaházhoz való HS LC fényvezető különböző kialakításban áll rendelkezésre. Kérésre szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház egyedi átalakítását is.

  • A fényvezetők optimálisan hangolódnak az elektronikaházhoz.
  • Egyszerű felszerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


ME-IO készülékház-rendszer

Méretre szabott készülékház-megoldás moduláris vezérlőrendszerekhez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás