Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Kényelmes védelem

Felhasználóbarát, egyszerű, intuitiv módon kezelhető – optimális védelem az Ön rendszeréhez.

Vissza ide: Készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A CBM és CBMC többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók kisebb helyen több funkciót kínálnak. A direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően különösen a gépgyártásban és a vezérléstechnikában alkalmazhatók.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság a névleges áram finom fokozatai révén
  • Helytakarékos, egyszerű szerelés a kompakt felépítésnek és a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően
  • Fokozott rendszerbiztonság a beállított névleges áramok elektronikus reteszelésének köszönhetően
  • Sokrétű alkalmazhatóság a széles hőmérséklet-tartománynak és a nagy ütés- és rezgésállóságnak köszönhetően

CBM − készülékvédő kapcsolók névlegesáram-asszisztenssel

4 és 8 csatornás CBM készülékvédő kapcsolók  

CBM többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Védjen meg biztonságosan a CBM többcsatornás készülékvédő kapcsolókkal négy−nyolc csatornát a túlterheléstől és a zárlati áramoktól. A beépített névlegesáram-asszisztens segítségével gyerekjáték a fogyasztóknak megfelelő névleges áramok beállítása.  A kiválasztott beállítások elektronikusan reteszelődnek. Ez megakadályozza a véletlen hibás beállításokat.

Az integrált korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően kevesebb az üzemszünet. Amikor egy csatorna névleges árama eléri a beállított névleges áram 80%-át, a hozzá tartozó LED figyelmeztetést ad. Ezenkívül a külön jelkimenet felhasználható távjelzésre.

Az aktív áramkorlátozással az elékapcsolt tápegység optimálisan kihasználható. Így kisebb kapcsolóüzemű tápegységek alkalmazhatók, és megakadályozhatók a nem kívánt feszültségletörések is.

CBMC − szuperkompakt készülékvédő kapcsolók

4 csatornás CBMC készülékvédő kapcsolók  

CBMC kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az új CBMC elektronikus készülékvédő kapcsoló pontosan megfelel az Ön követelményeinek: egyesíti a kompakt kialakítást és az egyedi beállíthatóságot. A négy csatornát egyszerűen és szerszám nélkül be lehet állítani a LED-es nyomógombokkal.

Az integrált korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően a CBMC esetén kevesebb leállás. Amikor egy csatorna névleges árama eléri a beállított névleges áram 80%-át, a hozzá tartozó LED figyelmeztetést ad.

A CBMC a NEC Class 2 áramkörökhöz is jól illeszkedő megoldást kínál. Az egy és négy amper között beállítható készülékek egy kiegészítő belső kimeneti biztosító révén optimális védelmet kínálnak a vezetékekhez és szenzorokhoz.

Az Ön számára ez a következőket jelenti: egyszerűen és rugalmasan beállíthatja az áramokat, helyet takaríthat meg, és biztonságosan megvédheti az összes alkalmazást egyetlen készülékkel.

Szerezze meg az optimális védelmet a rendszeréhez, és rendelje meg ezt a cikket már az Ön követelményei szerint előre konfigurálva.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


CBMC készülékvédő kapcsolók

Kompakt és egyedileg beállítható


CBM – többcsatornás készülékvédő kapcsolók

Üzembe helyezés és jelzés


Áramkorlátozás – mi is az?

A védőkapcsolók viselkedése aktív áramkorlátozással és anélkül

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás