Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Kényelmes védelem

Felhasználóbarát, egyszerű, intuitiv módon kezelhető – optimális védelem az Ön rendszeréhez.

Vissza ide: Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A CBM és CBMC többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók kisebb helyen több funkciót kínálnak. A direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően különösen a gépgyártásban és a vezérléstechnikában alkalmazhatók.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság a névleges áram finom fokozatbeállítása révén
  • Helytakarékos, egyszerű szerelés a kompakt felépítésnek és a direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően
  • Fokozott rendszerbiztonság a beállított névleges áramok elektronikus reteszelésének köszönhetően
  • Sokrétű alkalmazhatóság a széles hőmérséklet-tartománynak és a nagy ütés- és vibrációállóságnak köszönhetően

CBM − készülékvédő kapcsolók névlegesáram-asszisztenssel

4 és 8 csatornás CBM készülékvédő kapcsolók  

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók, CBM

Védjen meg biztonságosan a CBM többcsatornás készülékvédő kapcsolókkal négy−nyolc csatornát a túlterheléstől és a zárlati áramoktól. A beépített névlegesáram-asszisztens segítségével gyerekjáték a fogyasztóknak megfelelő névleges áramok beállítása.  A kiválasztott beállítások elektronikusan reteszelődnek. Ez megakadályozza a véletlen hibás beállítást.

A beépített korai figyelmeztető rendszer miatt kevesebb az üzemszünet. Amikor egy csatorna névleges árama eléri a beállított névleges áram 80%-át, a hozzá tartozó LED figyelmeztetést ad. Ezenkívül a külön jelkimenet felhasználható távjelzésre.

Az aktív áramkorlátozással az elékapcsolt tápegység optimálisan kihasználható. Így kisebb kapcsolóüzemű tápegységek alkalmazhatók, és megakadályozhatók a nem kívánt feszültségletörések is.

CBMC kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

4 csatornás CBMC készülékvédő kapcsolók  

CBMC kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók

A CBMC elektronikus készülékvédő kapcsoló pontosan az Ön követelményeire van szabva: egyesíti a kompakt kialakítást és az egyedi beállíthatóságot. A négy csatornát egyszerűen és szerszám nélkül be lehet állítani a LED-es nyomógombokkal.

Az integrált korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően a CBMC esetén kevesebb leállás. Amikor egy csatorna névleges árama eléri a beállított névleges áram 80%-át, a hozzá tartozó LED figyelmeztetést ad.

A CBMC a NEC Class 2 áramkörökhöz is jól illeszkedő megoldást kínál. Az egy és négy amper között beállítható készülékek optimális védelmet kínálnak vezetékekhez és szenzorokhoz.

Az Ön számára ez a következőket jelenti: egyszerűen és rugalmasan beállíthatja az áramokat, helyet takaríthat meg, és biztonságosan megvédheti az összes alkalmazást egyetlen készülékkel.

Pontosan az Ön berendezésére szabva

Készülékvédő kapcsolók megfelelő konfigurálása megrendeléskor  

CBMC: pontosan az Ön berendezésére szabott készülékvédelem

Szerezzen optimális védelmet rendszeréhez, és már az Ön követelményeinek megfelelően előre konfiguráltan rendelje meg a készülékvédő kapcsolókat. Ezzel megtakarítja a programozási időt és beépítheti, majd pedig közvetlenül üzembe helyezheti a terméket.

Már a megrendeléskor dönthet arról, hogy milyen előzetes beállításokkal szeretné megkapni a készüléket. Minden egyes névleges áramot egyedileg lehet megválasztani. Ön azt is eldöntheti, hogy az előre beállított értékek később még módosíthatók, vagy állandóan rögzítettek legyenek-e. Az állandóan rögzített áramértékeket közvetlenül az előlapon minden egyes csatornához még fel is nyomtatjuk. Így Ön a beépített állapotban is külön ráfordítás nélkül, bármikor láthatja a készülékvédő kapcsoló beállításait.
Rendelje meg teljesen egyedi készülékvédő kapcsolóit a kívánt mennyiségben, akár 1 darabot is.

Annak érdekében, hogy az utórendelés a lehető legegyszerűbb legyen, minden készülék oldalán megtalálható a rendelési kód. Ezáltal a gördülékeny utórendelésnek semmi nem áll már útjában.

Intelligens vezérlés és széles körű felügyelet

CBMC készülékvédő kapcsolók IO-Link interfésszel  

IO-Link kommunikáció a rendszer átláthatósága érdekében

A CBMC termékprogramhoz ezen kívül IO-Link interfészt tartalmazó változatok is tartoznak. Az IO-Link interfész lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy a készülékvédő kapcsolókat teljesen be tudja építeni a folyamatfelügyeletbe és -vezérlőbe. Ezáltal mindig a szeme előtt vannak a folyamatra vonatkozó adatok, ill. bárhol és bármikor megismerheti azokat.

Az állapotkimenettel és resetbemenettel rendelkező készülékvédő kapcsoló segít Önnek a berendezésében található diagnosztikai és vezérlési lehetőségek növelésében. Ez a termék ugyanis lehetőséget nyújt az áramkör távolról megvalósított ismételt bekapcsolására. Ezért a készülékvédő kapcsoló telepítése nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.

Egy további változat beépített relék segítségével terhelés-kimeneteket szakít meg galvanikusan. Más elektronikus készülékvédő kapcsolókkal összehasonlítva hiba esetén a készülék nem csak nagyohmosra kapcsolja a biztosított kimenetet, hanem galvanikusan is leválasztja.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


CBMC készülékvédő kapcsolók

Kompakt és egyedileg beállítható


CBMC készülékvédő kapcsolók

Kompakt és egyedileg beállítható


Áramkorlátozás – mi is az?

A védőkapcsolók viselkedése aktív áramkorlátozással és anélkül

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás