Motorindítók

Motorindítók

Motorok intelligens kapcsolása

A kisméretű hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása és irányváltása gyorsan és megbízhatóan megvalósítható.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Kategóriák

  • Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók
    Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

    Bekötés a terepibusz-rendszerekbe az INTERFACE rendszercsatlakozáson keresztül. Továbbítsa a folyamatadatait, és kapcsolja hálózatba a készülékeit az interfész-rendszerrel és az IO-Link változatokkal.

  • Moduláris hibrid motorindítók
    Moduláris hibrid motorindítók

    A CONTACTRON pro a Phoenix Contact új termékcsaládja, amely a biztonság egyszerű integrálását kínálja, valamint modulárisan bővíthető. Mindez a hibrid technológián alapul.

  • Önálló hibrid motorindítók
    Önálló hibrid motorindítók

    A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

Keresés a következő helyen: Motorindítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az önálló, moduláris és hálózatba kapcsolható kompakt hibrid motorindítókkal a motorok kapcsolása gyorsan és megbízhatóan megvalósítható. A készülékek mindenütt használhatók, ahol 50 W ... 3 kW teljesítményű háromfázisú aszinkron motorok irányváltásáról vagy védelméről van szó. A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és váltóindítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

Előnyei

  • Kisebb helyigény a keskeny kialakításnak köszönhetően: 22,5 mm beépítési szélesség
  • A berendezés nagy rendelkezésre állása a hibrid technológia által nyújtott 10-szer nagyobb élettartam révén
  • Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Beállítható motorvédelem bimetál funkcióval 9 A-ig
  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás illeszkedő átjáró segítségével
  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relének köszönhetően
  • A motorindítók a COMPLETE line rendszer részei

CONTACTRON hibrid technológia

CONTACTRON hibrid technológia

Tízszeres élettartam a CONTACTRON hibrid technológiával: a berendezések nagyobb rendelkezésre állása a kopásmentes félvezető-technológia és a robusztus relétechnika kombinációjával.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160