Motorcsatlakoztató kapcsok

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Egyszerű motorcsatlakoztatás

Vezetékezze motorjait hely- és időtakarékosan.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Motorcsatlakoztató kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az egyszerű motorcsatlakoztatáshoz használja a négyemeletes sorkapcsokat, 2,5 mm² és 4 mm² névleges keresztmetszettel. A kapcsok egyszerű potenciálelosztást tesznek lehetővé az áthidalóárokban, minden emeleten. Minden kapocshelyen egyszerűen hozzáférhető vizsgálónyílás van.

Előnyei

  • Helytakarékos, hiszen egyetlen kapocsházban akár három potenciál is elfér
  • Egyszerű fázisáthidalási lehetőség minden emeleten
  • Alkalmas ipari alkalmazásokhoz, UL szerint 600 V-ig
  • Nagy felületű, áttekinthető feliratozási lehetőség
  • Optimális emelet-áthidalás speciális alkalmazásokhoz
  • Logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Hely- és időtakarékos motorcsatlakoztatás

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Háromfázisú motorok kompakt vezetékezése

A motorcsatlakoztató kapcsokkal háromfázisú motorokat vezetékezhet helytakarékosan, 5,2, illetve 6,2 mm kapocsszélességgel. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.
Minden kapocshelyen egy további vizsgálóérintkező van, 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszhoz.

Nagy felületű, áttekinthető feliratozási lehetőség

Optimális áttekinthetőség  

Optimális áttekinthetőség

Szerelés és szerviz során is áttekinthető rendszer. A nagy felületű, középen elhelyezkedő feliratozás a csatlakoztatott motorok egyértelmű hozzárendelését teszi lehetővé. Az összes kapocshely feliratozható.

Optimális emelet-áthidalás speciális alkalmazásokhoz

Emeletáthidalás  

Emeletáthidalás

Az opcionálisan használható emeletáthidalással egy kapcson belül lehet megvalósítani a potenciálelosztást.

Egyfázisú motorcsatlakoztató sorkapcsok

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése  

Egyfázisú motorok kompakt vezetékezése

A PTI installációs kapcsokkal helytakarékosan, 5,2 illetve 6,2 mm kapocsszélességgel vezetékezhetők az egyfázisú motorok. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.
Minden kapocshelyen egy további vizsgálóérintkező van, 2,3 mm átmérőjű vizsgálódugaszhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás