IP54 védettségű motorindító

Közvetlenül a motornál

Közvetlenül a motornál

Irányváltó motorindító robusztus készülékházban - ez az ideális megoldás terepi alkalmazáshoz.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IP54 védettségű motorindító

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact IP54 irányváltó motorindítóival időt takaríthat meg. Közvetlenül a terepen installálhatók. Így az egyedi funkciók bonyolult vezetékezése a kapcsolószekrényből kompakt funkciós egységként a berendezésbe kerül.

Előnyei

  • Egyszerű szerelhetőség a dugaszolható csatlakozástechnika révén
  • Modulos kialakítású elektronikai egységei révén gyorsan cserélhető
  • A karbantartásnál biztonságosan dolgozhat a karbantartási kapcsolóval felszerelt bővített alsó résznek köszönhetően.

Ügyes kombináció - irányváltó motorindító és IP54-es védettségű készülékház

IP54-es irányváltó motorindító  

IP54-es irányváltó motorindító

Az IP54 védettségű irányváltó motorindító az egyszerű motorvezérlés és a robusztus készülékház kombinációja. A irányváltó motorindító robusztus készülékháza már számos alkalmazási területen bevált:

  • anyagmozgatás,
  • italgyártás,
  • élelmiszeripar.

A vezérlőhöz különböző buszrendszerek változataival kapcsolódhat:

  • INTERBUS rézvezetékes és optikai kábeles átvitelhez
  • Profibus rézvezetékes átvitelhez
  • PROFINET rézvezetékes és optikai kábeles átvitelhez

Többféle funkció

Többféle funkció  

Többféle funkció

Az egy-, illetve kétcsatornás motorindítókkal közvetlen hajtások vezérelhetők. Ezenkívül különböző menetirányú alkalmazásokhoz váltóterheléses változat is a rendelkezésére áll.

További jellemzők:

  • Hálózati teljesítmény 400 V AC/20 A
  • Névleges kimeneti teljesítmény 3,7 kW-ig
  • Kiegészítő karbantartási kapcsoló

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás