Vissza az Áttekintéshez

Elektronikus motorfelügyeleti modulok

Az elektronikus motorfelügyeleti modulok a modern hatásos teljesítményfelügyeletminden előnyével rendelkeznek: az áram, feszültség és fázisszög értékeinek folyamatos rögzítésével. A magas mintavételezésű folyamatos állapotfelügyelettel a teljes berendezés védhető.

Behatárolt teljesítmény

Ábra: Motor-, illetve állapotfelügyelet  

Motor-, illetve állapotfelügyelet

A motorok és berendezések szabadon paraméterezhető kapcsoló és jelzési küszöbbel felügyelhetők az elektronikus motorfelügyelettel.

  • Forgásirány: A küszöbök mindkét forgásirányra azonosan vagy eltérően állíthatók be. A határérték átlépésekor a motorfelügyelet lekapcsolja a berendezést. A kényszerleállás időben késleltethető. A modul ezen kívül a motor forgásirányának megállapítására is jeleket generál - az aszimmetriát és a fáziskiesést azonnal jelzi.
  • Paraméterezés: A paraméterezéshez az elektronikus motorfelügyelet kiértékeli a rögzített hatásos teljesítményt. A hajtás feszültség-, illetve terhelésingadozásait figyelmen kívül hagyja. Így a hatásos teljesítményből pontosabb következtetések vonhatók le, mint az egyszerű áramérték-elemzésből.
  • Megbízható berendezésvédelem: Motoros szivattyúk esetén az alsó teljesítményküszöb biztonságosan véd a veszélyes szárazon futástól. A felső teljesítményküszöb gyorsan és megbízhatóan reagál idegen tárgyak beszorulásakor. Szerszámgépek, pl. maró-, fúró- és csiszológépek esetén hasonlóan alkalmazható a felügyeleti-védelmi funkció.

Több funkció, több lehetőség

FTD/DTM szoftveres motorfelügyelet  

FTD/DTM szoftveres motorfelügyelet

Az elektronikus motorfelügyeleti modulokkal a berendezések üzemelése még biztonságosabb.

Azaz többféle adat is lekérdezhető:

  • látszólagos, hatásos és meddő teljesítmény
  • áram- és feszültségértékek
  • fázisszög
  • Kapcsolási és üzemóra-számláló
  • energiamérő
  • termisztorfelügyelet

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Elektronikus motorfelügyeleti modulok
Alkalmazási példák

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás