Motorfelügyelet

Védelem és kapcsolás

Védelem és kapcsolás

Motorfelügyelettel a kritikus kapcsolások felismerhetők - gyorsan, hatékonyan.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Motorfelügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Védje meg a motorokat, berendezéseket: a Phoenix Contact motorfelügyeleti megoldása egyetlen készülékkel véd a túl- és az alacsony terhelésektől! Vész esetén megvédi a motort és leállítja a hajtást.

Előnyei

  • Beépített teljes körű motorvédelem bimetálfunkcióval és termisztor-kiértékeléssel
  • Az értékes berendezésrészek szabadon paraméterezhető jelzési és kapcsolási küszöbbel védhetők
  • Az üzemi és energetikai adatok bonyolult érzékelő rendszer nélkül is rögzíthetők
  • Választhatóan: egyszerű PROFIBUS csatlakozással T elosztón keresztül

Megbízható felügyelet - pontos és gyors vezérlés

Szivattyúk - integrált motorfelügyeleti modullal  

Integrált motormenedzserrel ellátott szivattyúk

A Phoenix Contact motorfelügyelet a motorok túl- és alacsony terhelését, működését, szennyeződését és kopását ellenőrzi. Ezzel például megvédheti az állandóan üzemelő szivattyúkat, aktorokat, szellőzőket és szerszámgépeket.

A PROFIBUS-ra több motorfelügyeleti modul (EMM) is csatolható. Minden bekötött motorfelügyelet konfigurálható a felhasználóbarát FDT/DTM szoftverrel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Motorfelügyelet a hatásos teljesítmény mérésével

Megmutatjuk, hogy a CONTACTRON motorfelügyelet hogyan védi a motorokat és berendezéseket.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás