Motor- és gépmenedzsment

Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

Gazdaságos mérés, védelem és felügyelet

Ismerjen fel minden kritikus terhelési állapotot, és mérje pontosan a motorok és gépek energiáját.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Motor- és gépmenedzsment

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Védje meg a motorokat, berendezéseket: a Phoenix Contact motorfelügyeleti megoldása egyetlen készülékkel véd a túl nagy és a túl kicsi terhelésektől. Vész esetén megvédi a motort, és leállítja a hajtást.

Felügyelje Ön is motorjait és gépeit: az elektronikus motor- és gépmenedzsment egyesíti a pontos energiamérést a motorok, gépek, vagy más 3 fázisú fogyasztók fontos paramétereinek kijelzésével és felügyeletével.

Tartsa mindig szem előtt a folyamatadatokat, pl. az elektromos mennyiségeket (U, I, P, cos fi, S, B), az üzemórákat és a kapcsolási ciklusokat.

Előnyei

  • Beépített teljes körű motorvédelem bimetálfunkcióval és termisztor-kiértékeléssel
  • Az értékes berendezésrészek szabadon paraméterezhető jelzési és kapcsolási küszöbbel védhetők
  • Az üzemi és energetikai adatok bonyolult érzékelő rendszer nélkül is rögzíthetők
  • T-BUS interfész a folyamatadatok közvetlen csatlakoztatásához és átviteléhez
  • A rendszer megnövelt rendelkezésre állása a folyamatadatokon alapuló szervizidőközök révén
  • Rugalmasan használható a központi kapcsolószekrényben és a decentralizált kapcsolódobozokban egyaránt
  • A motor- és gépmenedzserek a COMPLETE line rendszer részei

Motormenedzser – megbízható felügyelet

Megbízható felügyelet – pontos és gyors vezérlés

A Phoenix Contact motormenedzsere felügyeli a motorok túl nagy és túl kicsi terhelését, működését, szennyeződését és kopását. Ezzel Ön tartósan megvédheti például a szivattyúkat, aktorokat, szellőzőket, szállítószalagokat és szerszámgépeket.

Egyszerű paraméterezés

A paraméterezés az FDT/DTM koncepció alkalmazásával, a Phoenix Contact IFS-Conf szoftverével történik.

Gépmenedzser – gazdaságos energiamérés

Precíz mérés külső áramváltóval

Az elektronikus gépmenedzser és a külső áramváltó kombinációjának köszönhetően gazdaságosan felügyelhetők a motorok, gépek és 3 fázisú fogyasztók. Két változat kapható max. 90 A és 160 A áramtartománnyal.

Egyszerű és folyamatos kommunikáció

Az átjárón keresztül minden szokásos terepibusz-rendszerrel (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™) hálózatba kötheti a gépmenedzsert. Folyamatos kommunikáció az Ipar 4.0 számára az OPC UA segítségével megvalósított opcionális adatátvitel révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás