Vissza az Áttekintéshez

Fázisfelügyelet

3 fázisú hálózatokban minden fázisparamétert, így a fáziskiesést, a fázissorrendet és az aszimmetriát is felügyelni kell.

Fáziskiesés felügyelete: motorvédelem 3 fázisú hálózatokban

Fáziskiesés felügyelet  

Fáziskiesés-felügyelet

Amikor a 3 fázisú hálózatok egyik fázisa kiesik, a csatlakoztatott motor az áramot a másik két fázisból nyeri. Az egyenetlen terhelés miatt a motor károsodik. Mivel a motor továbbra is a névleges terheléssel üzemel, ezért a tekercsek túlságosan felmelegednek.

Fázissorrend felügyelete: futószalaghajtások forgásirányának ellenőrzése

Fázissorrend felügyelete: futószalaghajtások forgásirányának ellenőrzése  

Hajtások forgásirányának ellenőrzése

Ha a 3 fázisú hálózatban két vezetőt felcserélnek, megváltozik a forgómező iránya a villamos gépekben. A forgásirány-változás hibákhoz vezethet és károsíthatja a berendezést.

Motorok fázisaszimmetria-felügyelete

Fázisaszimmetria-felügyelet  

Fázisaszimmetria-felügyelet

Az aszimmetria leggyakoribb oka a terhelés egyenetlen megoszlása az egyes fázisok között. Ebben a esetben az energia egy része meddő teljesítménnyé alakul át. Ez azt jelenti, hogy csökken a motor hatásfoka, a hőterhelés viszont nő.

Alkalmazási példák:

  • Motormeghibásodás megelőzése fázisaszimmetria vagy fáziskimaradás esetén
  • Emberek és berendezések védelme a forgásirány megváltozásakor
  • Mobil háromfázisú fogyasztók csatlakozó feszültségeinek felügyelete

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás