Elektronikaház Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Elektronikaház Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Keretek a legnagyobb teljesítményhez

Szabványnak megfelelő kialakítás az Ön egyedi Raspberry Pi megoldásához

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elektronikaház Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az RPI-BC és UCS-RPI sorozatú elektronikaházak alkalmasak a­Raspberry Pi számítógépek befogadására. Az RPI-BC házakat a DIN 43880 szabvány szerint alakították ki és kalapsínen vagy a falon rögzíthetők. Az UCS-RPI sorozat lábak, ütésvédő sarkok, fali vagy asztali adapterek használatával univerzálisan alkalmazható. Opcionális interfészekkel egyszerűen bővíthetők a beépített egykártyás számítógép funkciói.

Előnyei:

  • Egyedi funkcióbővítések opcionális interfészekkel és további tartozékokkal
  • Gyors és szerszám nélküli szerelés a házelemek egyszerű bepattintásával
  • 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz

Ipari célokra alkalmas bővítők

Ipari célokra alkalmas bővítők  

Ipari célokra alkalmas bővítők

Opcionális interfészek és további tartozékok bővítik az RPI-BC házak alkalmazási területeit.

  • A jelek egyszerű és biztonságos vezetékezése a GPIO-k felé a PTSM dugaszolható csatlakozókkal
  • Kiegészítő áramköri lapok integrálása

Szerszám nélküli szerelés

Szerszám nélküli szerelés  

Szerszám nélküli szerelés

A házrészek egyszerűen egymásba pattinthatók, ami lehetővé teszi a szabványnak megfelelő és szerszám nélküli szerelést. Ezáltal az RPI-BC ház különösen jól alkalmazható az épület- és ipari automatizálásban.

  • Gyors házszerelés
  • Ipari célokra alkalmas direkt rugós csatlakozástechnika

Különböző véglapváltozatok

Különböző véglapváltozatok  

Különböző véglapváltozatok

A készülékház kialakításának köszönhetően sokoldalúan alkalmazható Raspberry Pi alkalmazásokhoz. Állítsa össze a különböző véglapváltozatokból az Ön által kívánt házat.

  • A véglapváltozatok szürke, fekete vagy átlátszó kivitelben kaphatók.
  • A véglap leplombálására is van lehetőség.
  • A véglap fixen bepattan, vagy szerszám nélkül nyitható.

Házak összekötése kalapsín-buszcsatlakozókkal

Kalapsín-buszcsatlakozók  

Kalapsín-buszcsatlakozók

A Raspberry Pi házhoz való kalapsín-buszcsatlakozók az okos készüléktervezés kulcsszereplői. Húzzon hasznot Ön is abból, hogy a házat gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni a Raspberry Pi SBC-vel.

  • Az adatok és a teljesítmény sorosan vagy párhuzamosan vihető át (4 x teljesítmény, 2 x soros, 10 x párhuzamos).
  • A modulcserénél nincs szükség a kapcsolat bontására
  • Alacsonyabb vezetékezési ráfordítások
  • 16 aranyozott érintkező a jó vezetőképesség érdekében

Bővítményekkel együtt

Bővítményekkel együtt  

Bővítményekkel együtt

Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az UCS-RPI házak megbízhatóan védik a Raspberry Pi SBC egységeket a külső behatások ellen. Ezek a változatok kiegészítésként egyedi bővítéseknek is helyet adnak.

  • Hely egyedi bővítésekhez
  • Az eredeti Raspberry Pi 7“-os érintőképernyő befogadására előkészítve

Rugalmasan alkalmazható

Rugalmasan alkalmazható  

Rugalmasan alkalmazható

Az UCS elektronikaház kalapsínadapterekkel és további tartozékokkal, például lábakkal vagy fali tartókkal még univerzálisabban alkalmazható – kapcsolószekrényekben is.

  • Kalapsínadapterek 125 mm vagy 145 mm oldalhosszúsággal
  • Lábak az összes 47 mm-es változathoz
  • A lábak fali tartóként is használhatók
  • A lábak és fali tartók különféle színekben kaphatók

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás