BC moduláris készülékházak

BC moduláris készülékházak

Az épületautomatizálás jövőorientált támogatása

Szabadon választható NYÁK csatlakozástechnika és 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó – ezek a BC sorozat intelligens jellemzői.

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: BC moduláris készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A BC sorozat moduláris elektronikaházai az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásai számára készülnek. Az elektronikaházak fő jellemzői a korszerű dizájn, a sokoldalú NYÁK csatlakozástechnika és a hatékony kalapsín-buszcsatlakozó. A BC házak közvetlenül a falra szerelhetők, vagy a DIN 43880 szerinti installációs elosztókban alkalmazhatók.

Előnyei:

  • Maximális rugalmasság a NYÁK csatlakozástechnika szabad kiválasztása és a különböző beépítési szélességek révén
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Gyors installálás vagy modulcsere a kapcsolat bontása nélkül – a HBUS összekötőnek köszönhetően
  • 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó a soros és párhuzamos modulkommunikációhoz
  • Szabadság a készülékfejlesztésben – mivel a nyomtatott áramköri lapok a tér mindhárom irányába elhelyezhetők
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szembeni elvárásokhoz a különböző véglapváltozatok révén

Teljes rugalmasság

Teljes rugalmasság  

Teljes rugalmasság a csatlakozás kiválasztásában

Újradefiniált rugalmasság az innovatív moduláris felsőrésszel. Döntse el Ön, hogy hol van szüksége sok beépíthető helyre, és alakítsa alkalmazásához a készülékház felső részét. Ez az első olyan készülékház, amelyik illeszkedik az Ön konstrukciós elvárásaihoz.

  • DIN 43880 szabványnak megfelelő házgeometria a készülékek installációs elosztókba való beépítéséhez
  • A legkülönfélébb csatlakozástechnikák pontosan illeszkedő integrálása

Szabadon választható NYÁK csatlakozástechnika

Szabadon választható NYÁK csatlakozástechnika  

Teljes szabadság a csatlakozás kiválasztásában

A BC sorozat sokoldalúságának döntő tényezője a NYÁK csatlakozástechnika szabad megválaszthatósága. Ehhez a Phoenix Contact installációs beépíthető készülékházai különböző befogótereket kínálnak:

  • BC...U11 kis befogótérrel nyomtatott áramköri csatlakozókhoz: ideális a COMBICON compact számára
  • BC...U22 tágas befogótérrel nyomtatott áramköri csatlakozókhoz: hagyományos csatlakozástechnikákhoz vagy adatvonali csatlakozókhoz

Különböző véglapváltozatok

Különböző véglapváltozatok  

Különböző véglapváltozatok

A sokoldalúság, mint a BC sorozat alapgondolata a véglap kialakítása során is fontos tényező volt. Bármilyen elvárása lehet a készülékkel szemben, a véglap átlátszó vagy szürke kivitelben kapható és plombálható.

  • Az átlátszó véglap kézzel nyitható, mögötte egy műanyag lap található kijelzők vagy kezelőszervek integrálásához
  • Plombálási lehetőség az átlátszó véglaphoz

Kalapsín-buszcsatlakozók

Kalapsín-buszcsatlakozók  

Kalapsín-buszcsatlakozók

Valósítsa meg moduljainak gyors és egyszerű bekötését – az intelligens készülékkoncepció kulcsa a buszcsatlakozó:
Az adatok és az energia sorosan vagy párhuzamosan vihetők át (4 x energia, 2 x soros, 10 x párhuzamos)

  • Egyszerű modulinstallálás, modulcsere a kapcsolat bontása nélkül, kisebb vezetékezési ráfordítás
  • 16 aranyozott érintkező a lehető legjobb vezetőképesség érdekében

Optikai jelzők

Fényvezetők  

Optikai jelzők

Az elektronikaházakhoz való HS LC fényvezetők különböző kialakításokban állnak rendelkezésre. Amennyiben kívánja, szervizszolgáltatásunk keretében felkínáljuk az elektronikaház szükséges megmunkálását is.

  • A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

A Phoenix Contact moduláris készülékházai

A moduláris készülékházak védik a nyomtatott áramköri lapot, és optimális készülékmegoldást nyújtanak. Ugyanakkor ezzel helyet, időt és pénzt takarít meg. Használja ki átfogó kínálatunk sokrétű választási lehetőségeit. Hasznosítsa a (félig) ipari használatra alkalmas készülékek biztonságos, hosszú élettartamú és kiforrott konstrukciójú házainak előnyeit. Készülékházaink optimális helykihasználást kínálnak a lépcsőzetes beépítési szélességek és különböző házmagasságok révén.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Moduláris BC csatlakozóház-rendszer

Épületautomatizálási csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás