Moduláris készülékház

Moduláris készülékház

Rugalmas védelem

Az átfogó és rugalmas készülékmegoldásokat pontosan igényeire szabva valósíthatja meg.

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elektronikával szemben támasztott gazdasági és technikai igények egyre nőnek. A Phoenix Contact moduláris készülékházai védik a nyomtatott áramköri lapot és optimális készülékmegoldást nyújtanak. Ugyanakkor ezzel helyet, időt és pénzt takaríthat meg.

Előnyei:

  • A széles kínálat változatos lehetőségekkel szolgál a megfelelő készülékházra vonatkozóan
  • Biztonságos, tartós és kiforrott készülékházak (félig) ipari készülékekhez
  • Optimális helykihasználás a lépcsőzetes beépítési szélességek és különböző készülékház-magasságok révén

ME sorozat

ME moduláris készülékház  

ME moduláris készülékház

Az ME elektronikaház révén a beültetett NYÁK lapokból szerelőbarát elektronikamodulok lesznek. A változtatható csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

  • Építőrendszer különböző készülékformák megvalósításához
  • Széles csatlakoztatási portfolio jel-, adat- és energia átvitelhez
  • Szerelőbarát készülékház felépítés
  • Kalapsínes vagy fixen beintegrált keresztösszekötő a modul- modul kommunikációhoz

ME MAX sorozat

ME-MAX moduláris készülékház  

ME-MAX moduláris készülékház

Moduláris, funkciónak megfelelő és formatervezett ME-MAX elektronikaházak a modern ipari elektronika számára: a változtatható csatlakozástechnika, a buszösszekötők és modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

  • Optimális hasznos felület a nyomtatott áramkör beültetéshez, kezeléshez és kijelzéshez
  • Méretre szabott csatlakozástechnika a jel-, adat- és energiaátvitelhez
  • Készülékek közötti csatlakoztatás a kalapsínben lévő buszcsatlakozóval

 

BC sorozat

BC moduláris készülékház  

BC moduláris készülékház

A forma teljes rugalmassága - ez a BC sorozatú moduláris elektronikaház alapgondolata. Akár elektronikája, akár a csatlakozástechnika igényel sok helyet: a BC 161.1 elektronikaház illeszkedni fog az Ön kialakítási igényeihez.

  • Nagyvonalúan méretezett kompakt készülékházak
  • A DIN 43880 szabvány szerinti installációs elosztókhoz optimalizálva
  • Készülékek közötti csatlakoztatás a kalapsínben lévő buszcsatlakozóval

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


Moduláris BC csatlakozóház-rendszer

Épületautomatizálási csatlakozóház-rendszer.


ME-MAX moduláris csatlakozóház-rendszer

Változtatható, több darabos kialakítású csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás