ME-MAX moduláris készülékház

ME-MAX moduláris készülékház

Nagy tér kompakt méretek mellett

A funkciót szem előtt tartó kialakítással 12,5 - 90 mm beépítési szélességgel az ME MAX jól illeszkedő megoldásokat kínál az Ön elektronikájához.

Vissza ide: Moduláris készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ME-MAX moduláris készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Moduláris, funkcionális és formatervezett ME-MAX elektronikaházak az ipari elektronika számára: a változtatható csatlakozástechnika, a buszcsatlakozók és a modularitás gondoskodnak az alkalmazásnak megfelelő készülékfelépítésről.

Előnyei:

  • Rugalmas: lehetőséget nyújt különböző készülékformák kialakításához
  • Optimális hasznos felület nyomtatott áramkör beültetéshez, kezeléshez és kijelzéshez
  • Méretre szabott csatlakozási mód jelek, adatok és energia átviteléhez
  • TBUS kalapsínes keresztösszekötő és PCO energiaösszekötő a modul-modul kommunikációhoz
  • Egyedi gyári kialakítás a különböző Corporate Identity megvalósításához

Moduláris készülékház felépítés

Moduláris készülékház felépítés  

Rugalmasság az építőkészlet elv révén

Egy készülék hatékony szerelhetőségét döntően az alkalmazott készülékház befolyásolja. Ehhez az ME-MAX készülékházak az egyes részek reteszeléses csatlakoztatásával járulnak hozzá. Az ME-MAX készülékház ezenfelül egyszerűen közdarabok beillesztésével bővíthető.

  • Egyszerű és gyors készülékszerelés
  • A beépítési szélesség közdarabok használatával modulárisan bővíthető

Rugalmas csatlakozástechnika

Csatlakozástechnika  

Csatlakozástechnika

A helytakarékos készülék kialakítását döntő mértékben a csatlakozási mód befolyásolja, amit különböző raszterméretekkel és pólusszámokkal tudunk Önnek szállítani. Ennek segítségével továbbíthat néhány miliamper nagyságú vezérlési jelet vagy több száz voltos tápellátást. Ez az Ön számára minden alkalmazáshoz igazodó csatlakozástechnikát jelent.

  • Csatlakozási mód 3,5 mm és 7,5 mm közötti raszterrel akár az UL szerinti 600 V-ig terjedő feszültségekhez
  • NYÁK-ba ültethető sorkapcsok és dugaszolható csatlakozási módokat alkalmazhat
  • Direkt rugós és csavaros technika valamennyi sorkapocsfajtához

Kalapsín-buszcsatlakozó

Kalapsín-buszcsatlakozó  

TBUS összekötők a modulok egyszerű csatlakoztatásához

A modulok egymás közti egyszerű és hibamentes összekötése a kalapsínen keresztül meghatározó egy fenntartható és innovatív készülékrendszer esetén.

  • Akár 5 pólusú soros vagy párhuzamos adatátvitel is megvalósítható a kalapsínen
  • A nyomtatott áramköri lap felületének optimális kihasználása az ME-TBUS ADAPTER használatával
  • A PCO összekötőkkel 60 V DC mellett akár 42 A-es nagyáram is szétosztható a modulok között.

 

Optikai jelzések

Fényvezető  

Optikai jelzések

Az elektronikaház HS LC fényvezetői különböző kialakításban állnak rendelkezésre. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház egyedi átalakítását is.

  • A fényvezetők optimálisan igazodnak az elektronikaházhoz.
  • Egyszerű felszerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapok segítségével
    ESD-állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


ME-MAX moduláris csatlakozóház-rendszer

Változtatható, több darabos kialakítású csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás