Moduláris vezérlők

Bővíthető funkciójú PLC-k

Több funkció, több lehetőség

Bővíthető funkciójú PLC-k – rugalmas vezérlési megoldás minden berendezéstípushoz.

Vissza ide: Vezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris vezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact a programozható, moduláris felépítésű vezérlőkkel a PLC-k minden igényhez illeszkedő választékát kínálja. Alakítsa ki méretre szabott automatizálási megoldását.

Szinte az összes vezérlő kapható kiterjesztett hőmérséklet-tartománnyal is, szélsőséges hőmérsékletekre.

Előnyei

  • Maximális rugalmasság – a funkcionális és I/O-modulok igény szerint sorolhatók
  • Jó kommunikáció a szabadon programozható integrált webkiszolgálónak és a nagy interfész- és protokollválasztéknak köszönhetően
  • Testre szabott teljesítmény – a vezérlők széles választéka révén
  • Hosszú élettartam a szilárd készülékháznak és a zavartűrő elektronikának köszönhetően

Axiocontrol – gyors, robusztus, egyszerű

Axiocontrol moduláris vezérlők  

Axiocontrol: moduláris vezérlők komplex rendszerekhez

Az Axiocontrol család (AXC) vezérlői jelentik az igazi megoldást a teljesítménnyel és robusztussággal szembeni magas követelmények esetén. A Phoenix Contact Axioline F I/O rendszerével együttműködve az Axiocontrol vezérlők maximális sebességet nyújtanak a közvetlen buszos kapcsolat révén. 

  • Válassza az AXC 1050 típust a kicsi és közepes automatizálási feladatokhoz, és hasznosítsa például az Axioline F lokális busz, PROFINET, Modbus/TCP és beépített UPS előnyeit.
  • Az AXC 3050 az optimális vezérlő olyan közepes és bonyolult automatizálási feladatokhoz, amelyeknél igény van a hálózatba kötési lehetőségekre, valamint a különösen nagy feldolgozási és reakciósebességre.

Inline vezérlő – bevált módon rugalmas

Inline vezérlő: moduláris vezérlők  

A standard a moduláris PLC-k között: az ILC vezérlők

A Phoenix Contact PLC portfóliójában az Inline vezérlők (ILC) képviselik a bevált normát. A vezérlők az összes szokásos kommunikációs módot támogatják, pl. Ethernet, mobiltelefon vagy vezetékes hálózat. Egyszerűen bővíthetők sokoldalú Inline I/O modulokkal, valamint integrált webszervert tartalmaznak. 

  • A 100-as készülékosztályba tartozó Inline vezérlők képezik az Easy Automation rendszer magját. Az Ethernet-alapú hálózatokban a vezérlők további programozás nélkül képesek számos terepi buszos készülékkel kommunikálni a PROFINET és Modbus/TCP protokollokkal. A paraméterező memória SD-kártyával bővíthető, így gyorsan integrálhatók a kiegészítő alkalmazói könyvtárak és funkcióblokkok.
  • A 300-as osztályú Inline vezérlők kielégítik az adatáteresztő képesség és a hálózatba köthetőség iránti fokozott követelményeket. Így megbízhatóan vezérelhet közepes és nagy alkalmazásokat, pl. PROFINET alapon.

ME változatok – tökéletesek a gépgyártáshoz

Moduláris vezérlők a gépgyártáshoz  

A legfontosabb gépgyártási funkciók egyetlen kompakt készülékben

Az ILC vezérlőink ME változatait speciálisan a gépgyártás követelményei szerint fejlesztettük ki. Ilyen például a hajtások léptetőmotor-meghajtón vagy frekvenciaváltón keresztüli megszólítása.

A vezérlők az ILC 100-as készülékosztály összes funkcióját kínálják, valamint tartalmazzák a gépgyártáshoz szükséges előre telepített funkciókat.

Így további külső modulok nélkül különböző fajtájú hajtások vezérelhetők, illetve szenzorok csatlakoztathatók. A pozícióérzékeléshez a változattól függően analóg vagy inkrementális bemeneti csatornák használhatók.

Maximális rugalmasság az épület-inftastruktúrában

Az ILC 2050 BI termék képe  

Az épület-infrastruktúra számára kifejlesztett Inline vezérlő

Az ILC 2050 BI épület-infrastruktúra számára kifejlesztett új Inline vezérlő. Alkalmazási lehetőségei szinte korlátlanok, pl. az épület- és ipari automatizálásban, hálózatba kapcsolt ingatlanok vezérlésében vagy adatközpontokban.

A szoftver használata révén is számos alkalmazás adódik. Helyszíni helyiségszabályozóként használja a készüléket? Akkor programozza a vezérlőt a valós idejű működésre képes Sedona Framework™ segítségével. Az épület-infrastruktúra területén integrációs szerverként alkalmazva használja ki a nagy teljesítményű Niagara Framework® előnyeit.

Easy Automation – automatizálás a moduláris 100-as vezérlőkkel

Easy Automation automatizálási rendszer  

Az Easy Automation automatizálási rendszer

A 100-as készülékosztály moduláris kisvezérlői képezik a Phoenix Contact Easy Automation rendszerének magját. Az irányítóközpont és az I/O szint közötti interfészként hatékonyan vezérlik a rendszer adatáramlását.

A 100-as osztálynál az egyszerű automatizálás az ingyenes PC WORX EXPRESS-szel végzett intuitív programozást, a WebVisit Express-szel történő ingyenes megjelenítést, az Inline I/O modulokkal megvalósított rugalmas bővítést és a tisztességes áron elérhető magas funkciósűrűséget jelenti.

PROFINET kezdőkészlet – gyors belépés az automatizálásba

PROFINET kezdőkészlet  

PROFINET kezdőkészlet

A PROFINET kezdőkészlet egy költségtakarékos belépő a PROFINET technológia előnyeinek megismeréséhez. A készlet tartalmaz minden összetevőt, amelyek egy tesztalkalmazás felépítéséhez szükségesek. Ide tartoznak egyebek mellett a következők: egy Axiocontrol vezérlő, Axioline rendszerű I/O modulok, egy tápegység és a PC Worx programozó szoftver. Így felépítheti saját teszt- és tanuló alkalmazásait.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás