Vissza az Áttekintéshez

A moduláris vezérlők áttekintése

AXC 1050 - tökéletes a decentralizált automatizáláshoz

AXC 1050 moduláris kisvezérlő  

AXC 1050 moduláris kisvezérlő

Az Axiocontrol termékcsalád közepes teljesítményosztálya az AXC 1050. Ideális, mert egyszerűen kezelhető és a durva ipari körülmények közötti is alkalmazható. Ez a készülékosztály közvetlenül a buszrendszerre köthető és az Axioline F I/O rendszerrel együtt elegendő feldolgozási sebességet biztosít.

  • Gyors: az USB csatlakozás gyors hozzáférést biztosít, pl. a diagnosztikához
  • Robusztus: beépített szünetmentes tápegységgel és zavarvédett házzal
  • Egyszerű: a direkt rugós csatlakozókkal vezetékezési időt takarít meg
Vissza az oldal tetejére

AXC 3050 - a modularitás és a nagy teljesítmény találkozása

AXC 3050 nagyteljesítményű moduláris vezérlő  

AXC 3050 nagyteljesítményű moduláris vezérlő

A gyors processzorokkal és nagyobb funkciókínálattal rendelkező AXC 3050 vezérlő az Axiocontrol család felső teljesítményosztályát képviseli.

  • Gyors: a hardverben megvalósított számlálók és event-task-ok különösen gyors reakcióidőt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy ehhez nincs szükség külön I/O modulokra.
  • Egyszerű: az USB csatlakozó lehetővé teszi az egyszerű adatrögzítést cserélhető adathordozókra, és a firmware ill. a vezérlőprogram kényelmes frissítését.
  • Robusztus: az AXC 3050 ütésálló, EMC védett és azonnal reagál a feszültségkimaradásra: biztonságosan megőrzi a fontos vezérlési adatokat egy flash-kártyán.
Vissza az oldal tetejére

ILC 131 ETH - a legkisebb PLC a kicsik között

ILC 131 ETH moduláris kisvezérlő  

ILC 131 ETH moduláris kisvezérlő

Automatizálási rendszerének alapvezérlője. A vezérlővel egyszerűen felépítheti berendezését, emellett az integrált webkiszolgálóval és az Ethernet interfésszel a kommunikációs lehetőségei kiszélesednek.

ILC 131 ETH/XC – kiterjesztett hőmérsékleti tartománnyal

  • -40 °C és +60 °C között
Vissza az oldal tetejére

ILC 151 ETH - a slágertermék

ILC 151 ETH moduláris kisvezérlő  

ILC 151 ETH moduláris kisvezérlő

Az ILC 151 ETH nagyobb tárhelyet kínál, mint a kistestvére, az ILC 131 ETH. Ezen kívül beköthető az INTERBUS távbuszba vagy a decentrális I/O rendszerbe. Így a vezérlő a bővíthetőség és az interfészek magasabb igényeinek is megfelel.

ILC 151 ETH/XC – kiterjesztett hőmérsékleti tartománnyal

  • -40 °C és +60 °C között
Vissza az oldal tetejére

ILC 151 GMS/GPRS - a legkommunikatívabb PLC

ILC 151 GMS/GPRS moduláris kisvezérlő  

ILC 151 GMS/GPRS moduláris kisvezérlő

Ez a moduláris kisvezérlő nyújtja slágertermékünk, az ILC 151 ETH minden funkcióját, kibővített tárhellyel és rádiós modemmel kiegészítve. Így ideálisan használható távkezelésre, távkarbantartásra és támogatja a Resy+ távkezelő programot.

Vissza az oldal tetejére

ILC 171 ETH 2TX - moduláris vezérlő még több lehetőséggel

ILC 171 ETH 2TX moduláris kisvezérlő  

ILC 171 ETH 2TX moduláris kisvezérlő

Maximális flexibilitást ad automatizálásának két Ethernet porttal és dugaszolható SD-kártyával. A vezérlő támogatja a PROFINET Device funkciókat és ezzel a decentralizált intelligenciát.

Vissza az oldal tetejére

ILC 191 ETH 2TX - a 100-as osztály legerősebb vezérlője

ILC 191 ETH 2TX moduláris kisvezérlő  

ILC 191 ETH 2TX moduláris kisvezérlő

A 100-as osztály legnagyobb teljesítményű vezérlője. A beépített lebegőpontos aritmetikának köszönhetően optimálisan szolgálja ki a gyors szabályozási folyamatokat.

Vissza az oldal tetejére

ILC 191 ME/AN és ILC 191 ME/INC – tökéletesek a gépgyártáshoz

ILC 191 ME/AN ill. ILC 190 ME/INC moduláris kisvezérlők  

Moduláris kisvezérlők gépgyártáshoz

ILC vezérlőink ME változatait kifejezetten a gépgyártás igényeire fejlesztettük ki, pl. hajtások léptetőmotor-meghajtón vagy frekvenciaváltón keresztül történő megszólításához.

  • Kétcsatornás hajtásvezérlés kiegészítő I/O komponensek nélkül
  • Rugalmas a léptetőmotor-meghajtók és frekvenciaváltók közvetlen csatlakoztatása révén
  • Számos interfészt tartalmaz: Ethernet, RS-485/422, PWM vagy impulzus/irány, analóg vagy inkrementális I/O-k, gyors számlálók
Vissza az oldal tetejére

ILC 2050 BI – maximális rugalmasság az épület-inftastruktúrában

ILC 2050 BI moduláris kisvezérlő  

ILC 2050 BI moduláris kisvezérlő

Az ILC 2050 BI közel korlátlan alkalmazási lehetőségeket kínál az épület-infrastruktúra területén.

  • Funkcionálisan bővíthető számos I/O modullal
  • Számos épülettechnikai protokoll támogatása, például BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Használható választhatóan valós idejű vezérlőként Sedona Framework™, vagy integrációs szerverként Niagara Framework® alkalmazással
Vissza az oldal tetejére

ILC 131 kezdő készlet - teljes készlet az automatizálásba való gyors beszálláshoz

ILC 131 kezdő készlet  

ILC 131 kezdő készlet

Az ILC 131 jelű kezdő készlet egyszerű belépést tesz lehetővé vezérlőink világába. Tanuljon vezérléstechnikát a kész tesztösszeállításon, beprogramozott példákon keresztül! Használja a PC WORX EXPRESS programozó szoftvert a saját megoldásainak létrehozására.

Vissza az oldal tetejére

ILC 350 PN – a 300-as osztály standard PLC-je

ILC 350 PN moduláris vezérlő  

ILC 350 PN moduláris vezérlő

A 300-as osztály standard vezérlője optimálisan használható közepes és nagy teljesítményű alkalmazásokban. Használja ki a kiemelkedő teljesítményt az adatáteresztő képesség és a hálózatba köthetőség területén.

Vissza az oldal tetejére

ILC 390 PN 2TX-IB – a 300-as készülékosztály legerősebb PLC-je

ILC 390 PN 2TX-IB moduláris vezérlő  

ILC 390 PN 2TX-IB moduláris vezérlő

A vezérlő egyesíti a 300-as osztály minden előnyét, mint a különböző PROFINET vagy INTERBUS funkciókat, a nagyobb teljesítménnyel és sebességgel.
Ezáltal a PLC különösen jól használható komplex hálózati struktúrákban.

Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás