Vissza az Áttekintéshez

Easy Automation – sokféle lehetőség a 100-as készülékosztály moduláris kisvezérlőivel

Az Easy Automation a Phoenix Contact-nak a 100-as készülékosztály moduláris kisvezérlői köré épülő automatizálási rendszere. Az Easy Automation a bizonyíték arra, hogy az automatizálás nem feltétlenül költséges és bonyolult, hanem lehet egyszerű és gazdaságos is.

Komplett megoldás egyetlen kézből

A 100-as osztályú moduláris kisvezérlőkre épülő komplett rendszer lehetővé teszi a berendezésének átfogó és könnyen kezelhető automatizálását. A termékek csökkentett komplexitásúak, olcsók, így optimálisak a kisebb alkalmazásokhoz. A középpontban az egyszerű bővíthetőség, a kompatibilitás, a gazdaságosság, a megbízhatóság és a sokoldalúság áll.

 

Az Easy Automation rendszer részei:

  • A 100-as készülékosztályba tartozó programozható logikai vezérlők nagy rugalmasságot biztosítanak: Inline I/O-modulokkal sokoldalúan bővíthetők
  • Beépített funkcionális biztonság, drága biztonsági vezérlők nélkül - I/O-kkal és SafetyBridge technológiával
  • IP65/67 védettségű I/O-k nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez
  • Helyi irányítás és felügyelet HMI-készülékekkel és korszerű webes technológiával
  • Ipari modemek a vezeték nélküli adatátvitelhez
  • Ipari switchek hálózatba kötött alkalmazásokhoz
  • Költségmentes programozhatóság a PC WORX EXPRESS szoftverrel
  • Költségmentes web-es megjelenítés a WebVisit Express programmal
  • Egyszerű belépés az automatizálásba: az ILC 131 indulókészlettel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás