Moduláris 19 hüvelykes vizsgálórendszer üzemi dugasz és váltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugasz-sorban

Moduláris 19 hüvelykes vizsgálórendszer üzemi dugasz és váltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugasz-sorban

Szervizelést könnyítő vizsgálati eljárások

A FAME RACK segítségével az összetett vizsgálati folyamatokat össze lehet fogni egyedi blokkokba.

Vissza ide: Dugaszolható vizsgálórendszer

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris 19 hüvelykes vizsgálórendszer üzemi dugasz és váltó-rövidzár nélkül a vizsgálódugasz-sorban

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az üzemi csatlakozó nélküli FAME Rack vizsgálórendszer egyetlen, kompakt és helytakarékos blokkban fogja össze az áram- és feszültségváltók, valamint a kioldó- és jelzőérintkezők működésvizsgálatának összetett kapcsolási műveleteit. A rendszer a nyitóérintkező elven működik. Üzemi dugaszra nincs szükség. Az automatikus mérőváltó-rövidzár funkciót a vizsgálódugaszsor dugaszolható áthidalásai valósítják meg. Kialakításának köszönhetően egyszerű beszerelni az IEC 60927-3-101 szabványnak megfelelő 19" rackekbe két, három és négy egységnyi magasságba. Egy 19" rack max. nyolc 50 mm széles vizsgálódugaszsort képes befogadni.

Előnyei

  • Időmegtakarítás a kapcsolási műveletek funkcionális összevonásának köszönhetően
  • Nagy biztonság az automatikusan előresiető mérőváltó-rövidzár révén
  • Biztonságos vizsgálat a rögzítőpontok révén a dugasz működtetése során
  • Gyors szerelés a 19"-os rackbe való két, három és négy egység magasságú, előre szerelt részegységek révén
  • Helytakarékos a kompakt kialakítás és az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezésnek köszönhetően
  • Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csavaros csatlakozása 8,2 mm-es osztással
  • Konfigurálható rövidzárhíd a vizsgálódugaszsorban szabványos CLIPLINE complete rendszertartozékkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás