Távkommunikáció

A saját adatok elérése világszerte

A saját adatok elérése világszerte

Gyűjtse be gyorsan és zavarbiztosan az összes információt az alkalmazásáról.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

  • Riasztás
    SMS-relémodul

    Az automatikus riasztás ipari készülékei segítségével lehetségessé válik az azonnali távoli hibafelismerés – sok ráfordítást igénylő és költséges szélessávú kapcsolat nélkül.

  • Távkarbantartás
    Távkarbantartás

    Az mGuard technológiával a Phoenix Contact olyan távkarbantartási megoldást kínál, amely gond nélkül integrálható a gépekbe és berendezésekbe.

  • Távvezérlés
    Távvezérlés

    A Phoenix Contact minden távvezérlési alkalmazáshoz a megfelelő átviteli csatornát kínálja – mindegy, hogy mobil hálózaton vagy rézvezetékkel kapcsolódó megoldásokról van szó.

Keresés a következő helyen: Távkommunikáció

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Világméretekben szeretne kommunikálni a gépeivel és berendezéseivel? A hatékony távkarbantartástól a folyamatos távvezérlés-technikai adatátvitelén keresztül egészen az automatikus korai figyelmeztető jelzésekig: a Phoenix Contact széles termékválasztékot kínál az ipari távközlés terén.

Előnyei

  • Nagyobb rugalmasság az összes szokásos átviteli technológia alkalmazási lehetőségei révén
  • Integrált biztonsági funkciók a kiforrott VPN technológia révén
  • Egyszerű kezelhetőség a kombinálható rendszereknek köszönhetően

Mindig kiváló összeköttetés – az optimális átviteli technológiával

Távkommunikáció – mindig kiváló világméretű összeköttetések  

Világméretű távolsági kommunikáció a Phoenix Contact rendszerével

Alkalmazkodunk az Ön távközlési követelményeihez, teljesen függetlenül attól, hogy távkarbantartásról vagy távvezérlésről van szó. Ezért lehetőséget kínálunk az Ön adatainak különböző technológiákkal megvalósított átvitelére:

  • mobil telefonhálózat,
  • nyilvános telefonhálózat,
  • üzemi tulajdonú vezetékek.

Biztonságos és rugalmas összeköttetés a VPN technológiának köszönhetően

Biztonságos internetes távoli elérés a Phoenix Contacttól  

Biztonságos adatátvitel

Védje meg az érzékeny adatokat az interneten keresztül történő adatcsere során. A Phoenix Contact biztonsági intézkedései révén Ön biztonságban van: az ipari távközlési megoldások a Virtual Private Network (virtuális magánhálózat, VPN) technológián alapulnak:

  • Felhőalapú távkarbantartás az mGuard Secure Cloud megoldással
  • Saját hosztolású megoldások
  • Folyamatosan biztosított 24 órás összeköttetések a távvezérlés-technika számára

Nagysebességű internet-hozzáférés ipari alkalmazáshoz

TC router nagysebességű adatkapcsolatokhoz  

Világméretű szélessávú összeköttetések

A Phoenix Contact ipari routerei lehetővé teszik a nagysebességű internetkapcsolatokat az ipari alkalmazások számára. Az összes router nagy biztonságot kínál az IPsec és az OpenVPN támogatása, valamint a beépített Stateful Packet Inspection tűzfal révén.

A TC DSL ROUTER szélessávú ADSL routerek lehetővé teszik az ipari Ethernet vagy RS-232 készülékek internethez való csatlakoztatását max. 25 Mbit/s sebességgel. A készülékek támogatják az összes szokásos ADSL szabványt. A beépített Annex A/B/J átkapcsolásnak köszönhetően a készülékek egyszerűen illeszthetők a regionális távközlési szolgáltatók követelményeihez.

A Phoenix Contact TC ROUTER mobil hálózati routerei nagy teljesítőképességű és sebességű adatkapcsolatokat teszek lehetővé mobil 4G LTE hálózatokon keresztül, max. 150 Mbit/s sebességig. Ezzel mobil szélessávú kapcsolatokat lehet létrehozni a telephelyek nagy rugalmasságú hálózatba kötéséhez minden olyan helyen, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes internetkapcsolat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás