Modbus

Az ipari szabvány

Az ipari szabvány

Hagyja magát meggyőzni: a Modbus sokoldalú, és kiválóan alkalmazható a moduláris rendszerekben, a kapcsolószekrényben és a terepen.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Modbus

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Modbus számára több eljárást is meghatároztak az üzenetcseréhez. Válassza ki az Ön számára megfelelő protokollt a következők közül: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP vagy Modbus TCP/IP. A kommunikációs protokoll ipari szabvánnyá fejlődött. A Modbust az IEC 61158 nemzetközi szabványsorozat írja le, és a Modbus szervezet gondozza.

Előnyei

  • Jól bevált technika, ipari szabvány
  • Több hálózat kényelmes összekapcsolása az útválasztási (routing) képesség révén
  • Lehetséges a távoli hozzáférés az interneten keresztül – egy saját portnak köszönhetően (502-es port)

Modbus átjárók PROFIBUS DP/PA és FOUNDATION Fieldbus rendszerekhez

Modbus átjárók  

Modbus átjárók a jövőbiztos folyamat-terepibuszokhoz

A Modbus átjárókkal integrálhatók a Modbus/RTU készülékek a FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP és PROFIBUS PA folyamat-terepibuszokba. Így különösen egyszerűen korszerűsíthetők és bővíthetők a meglevő rendszerek. Ugyanígy alkalmazhatók a bevált Modbus készülékek az új rendszerekben is.

Egy átjáróhoz max. négy Modbus készülék csatlakoztatható. Ennek köszönhetően a csatornánként mindössze 6 mm-es szélességgel különösen helytakarékos megoldás érhető el. Az installálás és üzembe helyezés a piacon szokásos szoftverrel, mint pl. a Siemens PDM vagy a Pepperl+Fuchs PACTware rendszerrel, a megszokott és egyszerű módon történik.

Modbus: sokoldalú kommunikáció

Sokféle Modbus változat  

A Phoenix Contact sokféle Modbus összetevői

Használja ki a szabadságot: az üzenetek cseréje a Modbusnál az ISO/OSI referenciamodell alsó szintjeitől függetlenül működik. A csere egy master-slave, ill. client-server architektúrán alapul.

Sokféle változat

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange, amerikai szabvány kód az információcseréhez) az ASCII-karakterek átviteléhez
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit, távoli terminálegység) bitorientált programozásként, például a gépgyártás számára
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol, átvitelvezérlő protokoll), Ethernet-keretekben, magas szintű nyelvi alkalmazásokhoz, a laboratóriumokhoz is alkalmas

A Modbus/TCP az egyetlen ipari kommunikációs protokoll, amelynek saját portja (502-es port) van: Ön kényelmesen összekapcsolhat több hálózatot, és távoli hozzáférés áll rendelkezésére az interneten keresztül.

Modbus: moduláris és blokkos kialakítású

Modbus: moduláris és blokkos kialakítású  

Modbus: moduláris és blokkos kialakítású

Állítsa össze egyedi módon az I/O állomásokat. A Phoenix Contact Modbus/TCP I/O rendszerein keresztül a hálózat tetszőleges helyére be lehet illeszteni egy I/O állomást vagy I/O eszközt. A moduláris rendszerek architektúrájának megfelelően a buszcsatoló a Modbus hálózatban slave, a lokális buszon pedig master.

Moduláris felépítés

Különösen robusztus és egyszerű: Az Axioline F, a Phoenix Contact Ethernet-generációjának I/O rendszere különösen érzéketlen a zavarokra, és EMC-álló. Ezenkívül a robusztus mechanika a készülékház szerszám nélküli szerelésének és a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően megkönnyíti a készülékek üzembe helyezését.

Maximális rugalmasság: Az Inline Modular automatizálási moduloknál a forma követi a funkciót. Alakítsa ki az I/O-kat a követelmények szerint, és takarítson meg helyet a kapcsolószekrényben, a „dugaszolás vezetékezés helyett” mottó jegyében.

Modularitás a terepen: a Fieldline Modular sorozat I/O eszközei megadják Önnek a teljes szabadságot a terepi installáció terén − a funkciónak megfelelően és az alkalmazáshoz illeszthetően.

Blokkos kialakítás

Kompakt: a blokkos Inline I/O eszközök nagy csatornaszámot, buszcsatlakozást és előválasztott I/O-kat nyújtanak rendkívül lapos kialakítás mellett. Ez a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a kommunikációt.

Ethernet-specialista: a különféle készülékház-változatokkal és a nagy funkcióválasztékkal a blokkos kialakítású Axioline E sorozat a Modbus/TCP-hez mindig egyedi megoldást jelent.

Modbus infrastrukturális összetevők

Modbus infrastrukturális összetevők  

Modbus infrastrukturális összetevők a Phoenix Contact-tól

A moduláris PSI-REP és PSI-MOS jelismétlő koncepciójával most először áll rendelkezésre egy infrastrukturális rendszer mind rézvezetékekhez, mind optikai kábelekhez.

A hálózat optimálisan strukturálva van a potenciálszegmentálás révén. Ennek köszönhetően szinte korlátlanok a lehetőségek a hálózati topológia terén.

Az átvitel sebességét és a rendszer rendelkezésre állását egyidejűleg sikerült maximalizálnunk – a visszahatástól mentes hibabehatárolás vagy a redundáns installációs koncepciók révén.

A Phoenix Contact Factoryline Ethernet médiaátalakítóival az Ethernet interfészt optikai kábelre lehet áttenni; ezzel el lehet érni a maximális zavarállóságot és átviteli hatótávolságot az ipari Ethernet alkalmazásoknál.

Ezenkívül a Factoryline sorozat izolátorai galvanikus leválasztásra (4 kV-ig) is szolgálnak a rézapalú Ethernet hálózatokban. Ezekkel védeni lehet az Ethernet készülékeket és az interfészeket, valamint jelentősen növelni lehet a zavarállóságot az ipari igénybevételek mellett.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás