Mobil nyomtató- és jelölőrendszerek

Mobil termotranszfer nyomtatórendszer

Feliratozás, ahol csak akarja

A mobil nyomtatórendszerekkel ott nyomtathatja ki a jelöléseket, ahol szükség van rájuk

Vissza ide: Nyomtató- és jelölőrendszerek

Kategóriák

  • THERMOMARK GO SERIES terméklista
    THERMOMARK GO SERIES

    A THERMOFOX kézi készülék innovatív billentyűzetével és a professzionális CLIP PROJECT jelölőszoftverrel való kapcsolatával tűnik ki.

  • THERMOMARK PRIME tartozékok terméklistája
    Tartozékok THERMOMARK PRIME nyomtatóhoz

    A nyomtató helyszíni kezelését olyan tartozékok segítik, mint a hálózati tápegység, a cserélhető akku, a szállítótáska vagy a hátizsák.

  • THERMOMARK PRIME terméklista
    THERMOMARK PRIME

    Integrált jelölőszoftverével, hálózatfüggetlen energiaellátásával és intuitív kezelésű felhasználói felületével a THERMOMARK PRIME optimális a mobil használatra.

Keresés a következő helyen: Mobil nyomtató- és jelölőrendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact mobil nyomtatórendszereivel függetlenebbül és rugalmasabban alakíthatók ki a feladatok és a munkafolyamatok. A szükséges jelölést akár az íróasztalánál, akár közvetlenül a helyszíni alkalmazásnál kinyomtathatja.

Előnyei

  • Software-on-Board: egyszerű adatbevitel az érintőképenyőnek és a teljesen integrált jelölőszoftvernek köszönhetően
  • Energy-on-Board: energiamenedzsment és nagy teljesítményű cserélhető, feltölthető akkumulátor
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: a széles anyagválaszték számos terméket magában foglal az ipari jelöléstechnika legkülönbözőbb alkalmazási területeihez

Feliratozás, ahol csak akarja

Mobil nyomtatórendszerek  

Mobil nyomtatórendszerek

Közvetlenül és rugalmasan szeretne nyomtatni a helyszínen? A Phoenix Contact mobil nyomtatórendszereivel megteheti. Integrált jelölőszoftverével, hálózatfüggetlen energiaellátásával és intuitív kezelésű felhasználói felületével a THERMOMARK PRIME optimális a mobil használatra. A mobil THERMOMARK GO címkenyomtató okos eszközről vezérelhető, a jelölések rugalmasan hozhatók létre az ipari környezetben.A THERMOMARK GO K kézi készülék innovatív billentyűzetével és a professzionális PROJECT complete jelölőszoftverrel való kapcsolatával tűnik ki. Kis méretei és a praktikus tartozékai révén minden készülék komplikációktól mentesen segíti Önt minden feladatban.

THERMOMARK PRIME mobil termotranszfer nyomtató

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

A THERMOMARK PRIME egyedülálló módon kombinálja a jól bevált, megbízható nyomtatási technológiát, a komplett integrált jelölőszoftvert és a kitartó, hálózatfüggetlen energiaellátást. A THERMOMARK PRIME az Ön hordozható, mobil feliratozó központja. Érintőképenyő, kazettás festékszalagok és cserélhető akkumulátor könnyítik meg a nyomtató kezelését közvetlenül a helyszínen.

  • Egyszerű adatbevitel az integrált jelölőszoftvernek köszönhetően
  • A nagy teljesítményű akkumulátortelep akár hét óra üzemidőt is lehetővé tesz
  • Egyszerű anyag- és festékszalagcsere tíz másodpercnél rövidebb idő alatt
  • Széles anyagválaszték több mint 600 jelölőtípussal a legkülönbözőbb alkalmazások jelöléseihez
  • Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást

Okos eszközzel vezérelhető THERMOMARK GO mobil címkenyomtató

Okos eszközzel vezérelhető THERMOMARK GO mobil címkenyomtató  

Okos eszközzel vezérelhető THERMOMARK GO mobil címkenyomtató

Egyszerű feliratozás mindenhol: a mobil címkenyomtató okos eszközről vezérelhető, a jelölések rugalmasan hozhatók létre az ipari környezetben.

  • Feliratozás a helyszínen: okostelefonnal vagy táblagéppel vezérelt címkenyomtató
  • Korszerű interfészek: vezeték nélküli kapcsolat az okos eszközzel Bluetooth vagy NFC használatával
  • Intuitív címkekialakítás: a MARKING system alkalmazás végigvezeti Önt a jelölési folyamat minden lépésén
  • Jelölés könnyedén: az automatikus anyagfelismerés kizárja a hibás nyomtatást

THERMOMARK GO K kézi nyomtató

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

A THERMOMARK GO K kézi nyomtató ideálisan alkalmas a gyors helyszíni jelölésre. A nyomtató robusztus, könnyen kezelhető és sokféle funkciót kínál. A termotranszfer nyomtató végtelenített anyagokat dolgoz fel a kábel- és vezető-, készülék-, kapocs- és berendezésjelöléshez.

  • Zsugorcsövek, jelölőcímkék és nem tapadó anyagok feldolgozása
  • Intelligens billentyűzet teszi lehetővé szimbólumok, vonalkódok és sorozatszámok használatát
  • A nyomtatás optimális beállítása automatikus anyagfelismerés révén
  • A jelölési adatok egyszerű cseréje a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverhez való kapcsolódásnak köszönhetően
  • Gyors anyagváltás a kombinált anyag- és festékszalag-kazetta révén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160