Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata

Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata

Egyszerűen jó

A vezető kezelése így szinte szórakozás – csupaszolás és krimpelés két másodpercnél rövidebb idő alatt.

Vissza ide: Kéziszerszám

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Mobil csupaszoló- és krimpelőautomata

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Crimphandy a legkisebb csupaszoló- és krimpelőautomata. Segítségével csupán két másodperc alatt elvégezhető a vezető konfekcionálása. A csupaszolást, az érvéghüvely felhelyezését és a préselést a Crimphandy egyetlen munkamenetben elvégzi.

Előnyei

  • Akár 75% időmegtakarítás a munkaműveletek összevonása és a nagyon egyszerű kezelés révén
  • Egyenletes és kiváló munkaeredmények az automatikus felügyeleti funkcióknak köszönhetően
  • Korlátlan mobil használat az akkus üzemnek és az alkatrésztárnak köszönhetően

Egyszerű kezelés

Legegyszerűbb kezelés  

Legegyszerűbb kezelés

Az automatikus csupaszolási és krimpelési funkció megkönnyíti a készülék kezelését. A megmunkálatlan vezeték bevezetése, automatikus csupaszolása, krimpelése – és kész.

A készülék a színes LED-eken keresztül egyértelműen jelzi az üzemállapotot. Kezelőelemek csupán a be- és kikapcsoláshoz, valamint a készülék visszaállításához szükségesek.

A legjobb munkaeredmények

A keresztmetszet automatikus felügyelete megakadályozza a hibás krimpelést  

A legjobb munkaeredmények

A Crimphandy kapacitív érzékelőkkel van ellátva a bevezetett vezeték-keresztmetszetek meghatározásához. A készülék automatikusan felismeri az esetlegesen nem megfelelő vezetéket, ez biztonsággal megakadályozza a hibás krimpelést. A hibát egy LED jelzi ki.

Ez garantálja a kiváló minőségű krimpelést. A szögletes krimpelés minden csatlakozási pont és csatlakozóárok esetén alkalmazható. A kihúzási erők nagyobbak a szabvány által előírtaknál.

Mobil használat

Mobil használat a nagy teljesítményű akku segítségével  

Mobil használat a nagy teljesítményű akku segítségével

A kapcsolószekrényben vagy kapcsolószekrényen folyó munkát nem korlátozzák kábelek vagy tömlők. A Crimphandy nagyteljesítményű, könnyen cserélhető litiumion-polimer akkumulátorral van felszerelve, amelynek egy feltöltésével akár 2000 krimpelés is elvégezhető.

Így a hordozható kézi automata több napos használatra is alkalmas. A mellékelt gyorstöltő készülék csupán egy óra alatt teljes kapacitásra tölti fel az akkut.

Megszakításmentes munka

Az érvéghüvelyek automatikus bevezetése az integrált tárból  

Az érvéghüvelyek automatikus bevezetése

A Crimphandy integrált tárat tartalmaz csík-kiszerelésű szigetelőhüvelyek számára. Az automatikus hozzávezetésnek köszönhetően számos vezeték megszakítás nélkül egymás után krimpelhető.

Tiszta munkakörnyezet

Könnyen üríthető felfogótartály a szigetelési maradékok számára  

Felfogótartály a szigetelési maradékok számára

A Crimphandy egy könnyen levehető felfogótartállyal van ellátva a szigetelési maradékok számára. A tiszta munkakörnyezet így garantálva van. Emiatt a készüléket a kapcsolószekrények belsejében is használni lehet.

Vezetékek kényelmes vágása

Vezetékek kényelmes vágása  

Vezetékek kényelmes vágása

A CRIMPHANDY CUTTER használatával kényelmesen és pontosan méretre vághatók a vezetékek. A praktikus vágó felszerelése egyszerű és gyors.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Hagyományos vezetékelőkészítés és a Crimphandy összehasonlítása

Egyetlen szerszámmal, egyetlen lépésben - kb. 75% időmegtakarítás.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás