Mini- és mikrokapcsok

Kisméretű kapcsok – maximális haszon

Kisméretű kapcsok – maximális haszon

Kényelmes vezetékezés a legszűkebb helyen, változatos szerelés – a miniatűr formátumú kapcsokkal.

Vissza ide: Rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Mini- és mikrokapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rendkívül kicsiny méretek ellenére a mini- és mikrokapcsokat ugyanúgy lehet feliratozni és áthidalni, mint a nagy sorkapcsokat. A jól bevált csavaros csatlakozás további előnyöket jelent: lehetőség van a többvezetékes csatlakozásra, és nincs szükség karbantartásra.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt kialakítás és a 15 mm-es kalapsínre szerelhetőség révén
  • Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével

Kicsiny beépítési magassághoz

Mini rugós kapcsok vízszintes és függőleges vezetékcsatlakozással  

Mini rugós kapcsok vízszintes és függőleges vezetékcsatlakozással

Kevés hely van a kapcsolószekrényben? Válassza a vízszintes vagy függőleges vezetékcsatlakozású mini rugós kapcsokat:

  • a vízszintes csatlakozás a különösen lapos kialakítás esetén,
  • a függőleges csatlakozás a korlátozott helyviszonyok esetén előnyös.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás