Médiaátalakítók

Médiaátalakítók

Zavarbiztos rendszerek

A szélsőséges EMC-behatások mostantól már nem jelentenek problémát. Az optikai kábeles technikával elérhető a lehető legnagyobb zavarállóság szinte minden adatátviteli rendszernél.

Vissza ide: Átalakítók és leválasztók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Médiaátalakítók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rézkábelen keresztül történő adatátvitel ipari környezetben nagyon gyorsan eléri teljesítőképességének határait. A Phoenix Contact médiaátalakítóival a rézvezetékes interfészeket zavarbiztos optikai kábelekkel lehet helyettesíteni, a túlfeszültség-védelem, az árnyékolás és a potenciálkiegyenlítés ráfordítás-igényes megoldásai nélkül. A PSI-MOS termékcsalád moduláris médiaátalakítóit az ipari alkalmazásokban megvalósított maximális átviteli biztonságra és rendelkezésre állásra tervezték. A PSI-MOS minden szokásos átviteli rendszerhez alkalmazható.

Előnyei

  • Beépített optikai diagnosztika oszlopdiagramos kijelzéssel
  • Korai figyelmeztetés az optikai átviteli minőség csökkenése esetén, potenciálmentes kapcsolóérintkezővel
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen – engedélyezve a 2-es zónára
  • Az állomások moduláris felépítése: automatikus keresztirányú kábelezés a kalapsínen keresztül
  • Maximális átviteli távolságok és egyidejűleg a lehető legnagyobb adatátviteli sebesség a száloptikás technikának köszönhetően

Médiaátalakítók a Profibushoz

Médiaátalakítók a Profibushoz  

Médiaátalakítók a Profibushoz

A PSI-MOS termékcsalád moduláris médiaátalakítóival a rézvezetékes Profibus interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni. Az átalakítás protokolltranszparens módon történik egészen 12 Mbit/s adatátviteli sebességig.

Ez jelentős előnyöket jelent Önnek:

  • az adatátviteli sebesség automatikus felismerése, vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal,
  • beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
  • kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között,
  • bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységhez,
  • kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes jelismétlővel,
  • gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1-es zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához.

Médiaátalakítók CANopen és DeviceNet hálózatokhoz

Médiaátalakítók CANopen és DeviceNet hálózatokhoz  

Médiaátalakítók CANopen és DeviceNet hálózatokhoz

A médiaátalakítók segítségével a CANopen és DeviceNet terepibusz-rendszereket optikai kábeleken keresztül egyszerűen és zavarbiztosan lehet hálózatba kötni.

Ez jelentős előnyöket jelent Önnek:

  • beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
  • potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező az optikai kábeles szakaszok kritikus állapotai miatti korai figyelmeztetéshez,
  • kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között.
  • Kombinálja Ön is az optikai átalakítókat rézvezetékes jelismétlőkkel a tisztán rézvezetékes kapcsolathoz. Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozókkal moduláris hubot lehet felépíteni.

Médiaátalakítók RS-232 összeköttetésekhez

Médiaátalakítók az RS-232 interfészhez, végberendezésként és T-csatolóként  

Médiaátalakítók az RS-232 interfészhez, végberendezésként és T-csatolóként

Az RS-232 interfészek nagyon zavarérzékenyek az EMC-hatásokkal és a potenciálkülönbségekkel szemben. Az átviteli távolságok ezért nagyon rövidek.

A Phoenix Contact médiaátalakítóival a soros interfészeket optikai kábellel lehet helyettesíteni.

Ez jelentős előnyöket jelent:

  • nagyobb átviteli távolságok,
  • az EMC-behatások megszüntetése,
  • beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
  • potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására,
  • kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között,
  • gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) az 1-es zónában levő készülékek közvetlen csatlakoztatásához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás