Rendező sorkapcsok

Rendező sorkapcsok

Moduláris, egyszerű és intuitív rendezés

Rendezze a jeleket biztonságosan egy innovatív színes vezetőrendszerrel és akár 20%-kal nagyobb egységsűrűséggel.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendező sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PTMC rendező sorkapcsok a kompakt kialakítás eredményeként a legnagyobb jelsűrűséget nyújtják a rendezéshez az automatizálási környezetben. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színesen jelölt mátrixelemekkel gondoskodik a helytakarékos, áttekinthető és hibamentes vezetékezésről.

Előnyei

  • Akár 20%-kal magasabb jelsűrűség a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • A szükséges pólusszámú, az alkalmazásnak megfelelő felépítés a moduláris kialakításnak köszönhetően
  • Kényelmesen vizsgálható a két, szabadon hozzáférhető, csatlakozópontoknál központosított 2,3 mm-es vizsgáló leágazás révén
  • Rugalmasan felhasználható a direkt, 19"-os szekrénybe vagy kalapsínre szerelés révén
  • Áttekinthető a mátrixjelölést szolgáló, nagy felületű feliratozási lehetőségnek köszönhetően
  • Működtetőgomb nélküli változatok kaphatók
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

A rendező sorkapcsok felhasználása

Rendező sorkapcsok vezetékezése  

Rendező sorkapcsok vezetékezése

Az új és áttervezett létesítményekben. pl. erőművekben és folyamatberendezésekben a buszrendszerek felhasználásán túl a nagy megbízhatósági és készenléti elvárások miatt a pont- pont összeköttetés továbbra is létezik. Az előnyt itt a szokásos mérőkészülékekkel elvégezhető gyors hibabehatárolás jelenti. A nagy jelsűrűség, csekély helyigény és legjobb áttekinthetőség miatt a rendező sorkapocs továbbra is elengedhetetlen.

A szabadalmaztatott és moduláris PTMC rendező sorkapocs-koncepció révén innovatív rendszer áll rendelkezésére rendezési feladataihoz.

Rugalmasan használható

Rugalmas szerelhetőség  

Rugalmas szerelhetőség

A közvetlen szerelés alternatívájaként, pl. a 19 collos szekrényekben a kalapsínre szereléshez adapter áll rendelkezésre. Használható a legkisebb gépházakban és alelosztókban is.

Rendezőelosztók: gyorsan, egyszerűen, egyedileg és konfiguráltan elkészítve

Rendezőelosztók: gyorsan, egyszerűen, egyedileg és konfiguráltan elkészítve  

Rendezőelosztók: gyorsan, egyszerűen, egyedileg és konfiguráltan elkészítve

Az új online konfigurátor segítségével támogatjuk Önt egyedi rendezőelosztója konfigurálásában. Döntsön az Ön által előnyben részesített rendezéstípus mellett: rendező sorkapocs vagy rendező-összekötő. Ezen kívül kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő keresztmetszetet, valamint a csatlakozások helyes darabszámát. A műszaki tényezők mellett a konfigurátor tizenegy színből álló választékot is kínál. Ez a választék személyes és egyedileg illesztett színkódolást tesz lehetővé. A rendezőelosztó járulékos jelölőfelületei segítségével teljessé lehet tenni az Ön egyedi kialakítását. Ezáltal a teljes rendezőelosztó fölött optimális áttekintést lehet kapni.
Egy pár kattintással így gyorsan és megbízhatóan állíthatja elő kész termékeit.

Előre konfekcionált rendező sorkapcsok

Előre konfekcionált rendező sorkapcsok, színösszeállítás szerint  

Előre konfekcionált rendező sorkapcsok, színösszeállítás szerint

A rendező sorkapcsok előre konfigurálva, különféle szabványos színösszeállításokban is kaphatók, így pl. a DIN VDE 0815-nek megfelelően.

Rendező-összekötők

Rendező összekötők  

Rendező-összekötők

A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben. A nagyszámú vezeték bekötését az egyedi színjelölésű emeletek egyszerűsítik. Az előoldali vezetékezéssel együtt így elkerülhetők a csatlakoztatási hibák. A kínálatot az azonos profilú feszültségelosztók és a gazdag tartozékválaszték teszi teljessé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

PTMC rendező sorkapcsok

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás