Rendező-összekötők és potenciálelosztók

Rendező-összekötők és potenciálelosztók

Kompakt, egyszerű és intuitív rendezés

Rendezze a jeleket biztonságosan innovatív színkódolású rendszerrel és akár 20%-kal kisebb helyigénnyel.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendező-összekötők és potenciálelosztók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben. A nagyszámú vezeték bekötését az egyedi színjelölésű emeletek egyszerűsítik. Az előoldali vezetékezéssel együtt így elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.

Előnyei

  • Maximális jelsűrűség és akár 20%-kal kevesebb helyigény a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Az intuitív és biztos installálás érdekében a vezeték és a csatlakozási pont színeinek hozzárendelése szabadon konfigurálható
  • Kényelmes vizsgálat a csatlakozóhelyek között középen elhelyezett 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal
  • Nagy felületű, osztás nélküli feliratozás mátrixos jelöléshez
  • Működtetőgomb nélküli változatok kaphatók
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Rendezőelosztók: gyorsan és egyszerűen egyediesítve és konfigurálva

Rendezőelosztók: gyorsan és egyszerűen egyediesítve és konfigurálva  

Rendezőelosztók: gyorsan és egyszerűen egyediesítve és konfigurálva

A rendezőelosztók online konfigurátora lehetővé teszi az egyedi rendezőelosztók konfigurálását. Első lépésként válassza ki a csatlakozásoknak az Ön alkalmazásához illeszkedő darabszámát.
Ezután megjelölheti az elosztást a rendezőelemek tizenegy szín felhasználásával megvalósítható kiszínezésével. A színek kiválasztása egyedileg illesztett színkódolást tesz lehetővé. A színkódolás révén a teljes rendezőelosztó fölött optimális áttekintést lehet kapni.
Minden konfigurálás végén Ön egy kódot kap, amellyel az utánrendeléseknél átugorhatja a konfigurálási eljárást. Ezzel a kóddal bármikor megnyithatja és utánrendelheti rendezőelosztóját. Egy pár kattintással így gyorsan és megbízhatóan állíthatja elő kész termékeit.

Konfekcionált rendező-összekötők

Konfekcionált rendező-összekötők  

Rendező-összekötők színkód szerint konfekcionálva

A rendező-összekötők előre konfigurálva, különféle szabványos színösszeállításokban is kaphatók, így pl. a DIN VDE 0815-nek megfelelően.

Potenciálelosztók

Kompakt és egyszerű potenciálelosztás és betáplálás  

Kompakt és egyszerű potenciálelosztás és betáplálás

A PTRVB ...-PV sorkapcsokkal akár 32 csatlakozás potenciálelosztását lehet megvalósítani, konfekcionálható dugaszolható áthidalásokkal potenciálelosztó blokkokká bővíthetők.
Max. 6 mm² keresztmetszetű és max. 37 A áramerősségű betáplálás valósítható meg a PTRVB …-FI potenciálelosztókkal.
Az egyértelmű potenciál-hozzárendeléshez pl. kék és piros színű változatok kaphatók.

Használatra kész PTFIX direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok – kicsomagolás, csatlakoztatás, és már kész is!

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal  

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal

A csatlakoztatásra kész blokkok kézi áthidalás nélküli gyors szerelést tesznek lehetővé, akár 80% időmegtakarítással. A 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó elosztó- és betáplálóblokkok tizenegy színben kaphatók az intuitív és biztos installációhoz.

A direkt rugós csatlakozású elosztóblokkokra vonatkozó további információk a sorkapcsok kategóriájában, a direkt rugós csatlakozásnál találhatók

Rendező sorkapcsok

Moduláris mezőkoncepció a lehető legnagyobb jelsűrűség érdekében  

Moduláris mezőkoncepció a lehető legnagyobb jelsűrűség érdekében

A PTMC rendező sorkapcsok kialakításuknak köszönhetően a lehető legnagyobb jelsűrűséget kínálják az automatizálási környezet rendezési feladataihoz. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színes mátrixelemekkel áttekinthető és hibamentes vezetékezést tesz lehetővé. Az egyes elemek tizenegy színben kaphatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160