Tervező- és jelölőszoftver

Tervező- és jelölőszoftver

Egyszerű út a kapocssor előállításához

Teljesség a tervezéstől kezdve egészen a kész alkalmazásig.

Vissza ide: Jelölés és feliratozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Tervező- és jelölőszoftver

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver végigkíséri a kapcsolószekrény-gyártás teljes folyamatát. A program intuitív módon kezelhető felhasználói felületet kínál, és lehetővé teszi a kapocssorok egyedi tervezését, automatikus vizsgálatát és közvetlen megrendelését.

Előnyei

  • A szoftver egyszerű, kényelmes és intuitív kezelése az igényekhez igazítható felhasználói felület révén
  • Tökéletes integrálás az optimalizált interfészeknek köszönhetően az összes használatos CAE programmal
  • Gyors és nem bonyolult valós idejű megrendelés a közvetlen webes kapcsolatnak köszönhetően
  • Átfogó folyamattámogatás a tervezéstől a készre szerelt kalapsínig
  • A tervező- és jelölőszoftver a COMPLETE line rendszer része

PROJECT complete: intuitív, intelligens, egyedi

Átfogó folyamatlánc  

Átfogó folyamatlánc

A PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver támogatja Önt a kapocssorok gyártásának minden fázisában. Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

  • Tökéletes CAE-integrálás: a PROJECT complete optimalizált interfészeket tartalmaz az összes szokásos CAE programhoz. A szoftver néhány egérkattintással átveszi az adatokat az elektromos tervezéstől, és automatikusan felépíti a megfelelő kapocssort.
  • A szoftver intuitív kezelése: konfigurálható kereséseket és dinamikus feladatsávokat kínáló felhasználói felület. Intelligens funkciók automatizálják a tervezés számos lépését, jelentős időmegtakarítást lehetővé téve.
  • Valós idejű megrendelés: a PROJECT complete közvetlenül kiváltja a hagyományos megrendelést az Ön projektjeihez. Az alkatrészlisták online módon jutnak el a Phoenix Contacthoz. Mostantól Ön azonnal árkalkulációt kap, és információkhoz juthat a termékek rendelkezésre állásáról.

PROJECT complete: egyszerű jelölés

CLIP PROJECT Marking, a Phoenix Contact jelölőszoftvere  

A különböző anyagok könnyen feliratozhatók

A PROJECT complete segítségével gyorsan és kényelmesen hozhatók létre a jelölések – a jelölőanyagok különbözősége ellenére.

  • A feiratozható területek meg vannak jelölve. A képernyőn a kész nyomtatandó címke valósághű képe látható.
  • A kezelés nagyon egyszerű: a szoftver CAE rendszerekből, táblázatkezelő és szövegfeldolgozó programokból importálja a jelölések adatait.
  • A PROJECT complete vezérli a Phoenix Contact összes nyomtatórendszerét, valamint a standard nyomtatókat.
  • PROJECT complete: a sablontervezővel Ön egyszerűen létrehozhatja a saját címkéit.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Jó indokok a Project Complete mellett

Ismerje meg a Project Complete rendszert!

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás