Menedzsmentszoftver biztonsági eszközökhöz

Menedzsmentszoftver mGuard biztonsági eszközökhöz

Egyszerű kezelés

Bármikor felügyelheti és konfigurálhatja mGuard eszközeinek biztonsággal kapcsolatos beállításait.

Vissza ide: Kiberbiztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Menedzsmentszoftver biztonsági eszközökhöz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Több mGuard termék felügyelete esetén egy intelligens és hatékony készülékmenedzsment automatizálhatja az időigényes folyamatokat és csökkentheti a hibás konfigurálás kockázatát. Az mGuard Device Manager ideális módon támogatja Önt az összes mGuard készülék konfigurálásában, üzembe helyezésében és felügyeletében.

Előnyei

  • A központi készülékmenedzsmentnek köszönhetően az mGuard installációk kevésbé összetettek, a kezelési költségeik kisebbek, pontosságuk és biztonságuk viszont nagyobb.
  • Nagy mértékben skálázható: több ezer mGuard biztonsági eszköz kezelése a helyszíntől, a kapcsolat típusától vagy az állapottól függetlenül
  • Csökkentett biztonsági és megfelelőségi kockázatok a hibajavítási és frissítési ciklusok rövidítésével

Hatékony készülékmenedzsment

mGuard-Device-Manager szoftver  

mGuard-Device-Manager központi menedzsmentszoftver

Az mGuard-Device-Manager felügyeleti szoftverben egy egérkattintással központilag állíthatja be és felügyelheti az összes biztonsággal kapcsolatos mGuard-beállítást. Ezután a kódolt adatokat szelektíven, vagy az összes menedzselt mGuard biztonsági eszközre egyszerre, egy munkamenetben küldheti el.

A konfigurációs adatok bármikor ismét letölthetők és az mGuard-Device-Manager szoftverben módosíthatók. Így a firmware-frissítések és licenszhosszabbítások egyszerűen eljuttathatók minden készülékre. A frissítési előzmények használatával bármikor ellenőrizheti a firmware-t és visszavonhatja a frissítéseket.

Rugalmasan bővíthető

A különböző frissítési licenceknek köszönhetően a felügyelt készülékek száma újra és újra növelhető. Így mindig csak annyit kell befektetnie, amennyire pillanatnyilag szükség van. Induljon például egy 100-as licenccel. A rendszert ezután folyamatosan akár 1000, vagy akár végtelen számú készülékkel növelheti.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás