Moduláris menedzselhető switchek

Egy switch – számtalan lehetőség

Egy switch – számtalan lehetőség

Gigabites switchek moduláris felépítésben – a tökéletes automatizálási gerinchálózat.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Moduláris menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact moduláris felépítésű menedzselhető switche az automatizálási alkalmazás gerincét képezi. Átfogó kapacitása minden szempontból megfelelő megoldássá teszi a legmagasabb szintű Ethernetes kommunikációhoz.

Előnyei

  • Maximális teljesítmény akár 12 integrált gigabites porttal
  • Kényelmes helyszíni diagnosztika és konfigurálás a nagy kijelző révén
  • Gyors csatlakozás felsőbb szintű hálózatokhoz választható Layer-3 funkcióval és memóriakártyával
  • Energiahatékony üzem a PROFIenergy profilnak köszönhetően
  • Osztálya legkisebb moduláris, kalapsínre szerelhető switche – 287 mm beépítési szélességgel
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a sokféle médiának köszönhetően

Jövőbiztos hálózatok nagy médiaválasztékkal

Különböző médiák a moduláris menedzselhető switchre való csatlakozáshoz  

Rugalmas automatizálás nagy médiaválasztékkal

Használja ki a különböző médiák előnyeit – csupán egyetlen készülékkel. A gigabites moduláris switchek moduláris felépítésüknek köszönhetően biztosítják az ipari alkalmazások port-szükségletét.

Ezen kívül számos protokollt és szabványt is támogatnak:

  • IT szabvány protokollok,
  • minden szokásos gigabites és gyors Ethernet szabvány,
  • PROFINET és EtherNet/IP automatizálási protokollok.

 

Layer-3 funkció az intelligens kommunikációhoz

Hálózatfelépítés switchekkel Layer-3 szinten  

Automatizálás moduláris switchekkel és Layer-3 funkcióval

A kulcsszó a VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), ha több router redundáns kezeléséről van szó.

Egy Layer-3 licenccel rendelkező SD-flashkártya behelyezésével ezek a funkciók integrálhatók a Phoenix Contact moduláris gigabites switchbe.

Így akár 28-szoros portszintű navigálás vagy több router redundáns üzemeltetése végezhető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás