Vissza az Áttekintéshez

Menedzselhető switch-ek, 7000-es sorozat

Három 7000-es menedzselhető switch

A 7000-es sorozatú menedzselhető switch-ekkel EtherNet/IP™ hálózatokban történő használatra optimalizált ipari Ethernet switch-ek állnak rendelkezésre. A klasszikus EIP funkciók, pl. IGMP​​ ​​Snooping/Querier​​ mellett támogatják az EtherNet/IP™ által specifikált Device Level Ring (DLR, készülékszintű gyűrű) redundanciamechanizmust is. Ez lehetővé teszi nagy rendelkezésre állású EtherNet/IP™ hálózatok felépítését a berendezésekben.

Nagy hálózati rendelkezésre állás DLR redundanciával

Topológia: redundáns DLR gyűrűk csatolása  

A menedzselhető switch-ek redundáns DLR gyűrűk révén növelik a rendelkezésre állást

Az EtherNet/IP™-ben alkalmazott Device Level Ring redundanciatechnológia lehetővé teszi a szinte lökésmentes átkapcsolást a média kiesése esetén. Így elérhető a berendezés maximális rendelkezésre állása. A 3 ms-nál rövidebb garantált átkapcsolás idő révén a vezérlési folyamat nem szenved hátrányt.

Az FL SWITCH 7000-es sorozatú menedzselhető switch-ekkel lehetőség nyílik több nem DLR-képes készülék egyetlen switch-en keresztüli egyidejű integrálására a redundáns hurokba. A DLR gyűrű mellett a switch-ek RSTP-n keresztül is csatlakoztathatók redundáns módon a fölérendelt switch-hez.

Ez tovább növeli a hálózat rendelkezésre állását.

Nagyobb hálózati stabilitás a multicast szűrőnek köszönhetően

Az FL Switch 7000 készülékek IGMP Snooping és multicast szűrés révén csökkentik a hálózati forgalmat  

Intelligens hálózati kommunikáció a multicast és az IGMP snooping révén

Az Internet Group Management Protocol (IGMP) támogatása garantálja a multicast csomagok intelligens szűrését. Ez azt jelenti, hogy a multicast táviratok csak azokhoz a résztvevőkhöz jutnak el, amelyeknek ténylegesen szükségük van rájuk. Így Ön minimalizálhatja az adatterhelést, és stabilabb lesz a hálózata. A 7000-es sorozat menedzselhető switch-ei támogatják az IGMP Snooping és az IGMP Querier funkciókat.

Egyszerű konfigurálás és diagnosztika a vezérlőrendszerből a CIP-nek köszönhetően

Konfigurálás és diagnosztika a CIP segítségével  

Az FL SWITCH 7000 támogatja a CIP-t

​Az FL SWITCH 7000 támogatja a Common Industrial Protocolt (​CIP​). Ezzel a protokollal mind a switch maga, mind más EtherNet/IP™ résztvevők, pl. I/O-k közvetlenül integrálhatók a vezérlőrendszerbe. Ez lehetőséget ad a switch vezérlőből történő konfigurálására és diagnosztizálására, valamint az összes fontos funkció vagy portokra vonatkozó beállítás egyszerű menedzselésére.

Alternatívaképpen a switch​ ​SD kártya, a webalapú menedzsment vagy az előlapi megjelenítés használatával is konfigurálható.

Előlapi megjelenítés a felhasználóbarát terepi diagnosztika és konfigurálás érdekében

Előlapi megjelenítés HMI-hez  

HMI előlap az egyszerű switch-diagnosztika érdekében

Az FL SWITCH 7000 előlapi megjelenítése a terepi kezelőrendszereken (HMI, IPC stb.) keresztül ad hozzáférési lehetőséget a fontos diagnosztikai információkhoz és a konfigurációs lehetőségekhez. A megjelenítés megkönnyíti a változások, pl. egy tápegység kiesésének azonnali felismerését. Ezenkívül az előlapon a portok inaktiválása, valamint az átviteli sebesség és a duplex üzemmód portonkénti konfigurálása is elvégezhető.

A CIP információk használata révén az üzembe helyezés a vezérlőrendszereken belüli további programozási ráfordítás nélkül lehetséges.

Az FL SWITCH 7000 áttekintése

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Átviteli sebesség

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s

Riasztóérintkező

2 potenciálfüggetlen jelzőérintkező

2 potenciálfüggetlen jelzőérintkező

Hőmérséklet-tartomány

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Tápfeszültség12 ... 58 V DC (redundáns)12 ... 58 V DC (redundáns)
Szűrőfunkciók  

Quality of Service

igenigen
VLANigenigen

Multicast / IGMP snooping

igenigen
Redundancia  

Device Level Ring (DLR)

igenigen

Rapid Spanning Tree (RSTP)

igenigen

Fast Ring Detection (FRD)

igenigen

Large Tree Support

igenigen
Menedzsmentfunkciók  

Port Configuration, Statistics and Utilization

igenigen

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

igenigen

Address Conflict Detection (ACD)

igenigen
DHCP szerver

Pool/Port based, Option 82

Pool/Port based, Option 82

Automatizálási protokollok  

EtherNet/IP™, Extended multicast szűrés

igenigen

EtherNet/IP™, CIP

igenigen

Engedélyek / tanúsítványok

CE, UL, Class I Div. 2

CE, UL

Innen juthat el a 7000-es sorozatú menedzselhető switch-ek terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160