Vissza az Áttekintéshez

GHS menedzselhető switch-ek

A GHS moduláris menedzselhető switch

A legnagyobb teljesítőképességű switch-ünk a GHS moduláris menedzselhető switch. Gigabites sebességű és opcionális Layer 3 funkcióval ellátott switch-ként különösen alkalmas az automatizálási gerinchálózatként (automation backbone) való használatra és a fölérendelt vállalati hálózathoz való kapcsolódásra. A kombinálható médiamodulok széles választéka, illetve a ​PROFINET RT​ és ​EtherNet/IP™​ hálózatokban való használhatóság a legnagyobb rugalmasságot kínálják.

Rugalmasság a sokféle médiának köszönhetően

GHS menedzselhető switch bővítőmodullal és médiamodulokkal  

A GHS menedzselhető switch moduláris felépítésének köszönhetően kielégíti az ipari alkalmazások portszükségletét.

A GHS moduláris menedzselhető switch különösen rugalmasan használható. Négy SFP porttal van ellátva, amelyek a Phoenix Contact​ SFP moduljaival kompatibilisek. Ezenkívül négy szabad csatlakozóhelyen rugalmasan sorolhatók a következő médiamodulok:

  • multimódusú és monomódusú optikai kábelek,
  • polimer vagy HCS technika,
  • csavart érpár vagy
  • Power over Ethernet

Bővítőállomással a switch további négy csatlakozóhellyel bővíthető médiamodulok számára, maximum 28 portig.

Egyszerű konfigurálás és diagnosztika

A GHS switch kijelzője  

A Layer 3 switch kijelzője egyszerű konfigurálást és diagnosztikát tesz lehetővé

A GHS menedzselhető switch a kényelmes konfigurálás és diagnosztizálás érdekében kijelzővel van felszerelve. Ez a kijelző további szoftver vagy szerszám nélküli kezelést tesz lehetővé. A cserélhető konfigurációs memória további lehetőséget jelent az egyszerű konfigurálásra.

Az egyszerű készülékcseréhez tárolja a készülék beállításait az SD kártyán, és takarítson meg időt, illetve ráfordítást. Ezenfelül az SD kártyán keresztül a médiaredundancia, illetve a Layer 3 funkció is aktiválható.

Ugyancsak lehetséges a konfigurálás webalapú menedzsmenten, CLI parancson vagy az FL NETWORK MANAGER szoftveren keresztül.

Maximum 28-szoros portszintű útválasztás Layer 3 funkcióval

Topológia: hálózati felépítés switch-ekkel Layer 3 szinten  

Redundáns útválasztás Layer 3 switch-ekkel

A moduláris menedzselhető switch Layer 3 funkciójával redundáns módon valósul meg a routing a különféle alhálózatok között, ami hatékony és gazdaságos kommunikációt eredményez. Több router​ redundáns kezelése érdekében a ​Layer 3 switch​ támogatja a VRRP-t (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Így akár 28-szoros portszintű útválasztás vagy több router redundáns üzemeltetése is elvégezhető.

​Ha Layer 3 funkció nélküli FL SWITCH GHS mellett dönt, a megfelelő licencet az FL SD FLASH L3/MRM memóriakártyával bármikor utólag is aktiválhatja​.

Az FL SWITCH GHS áttekintése

 GHS menedzselhető switch
Átviteli sebesség10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkezőigen
Hőmérséklet-tartomány-20 °C ... +55 °C
Tápfeszültség18,5 ... 30,2 V DC (redundáns)
Szűrőfunkciók 
Quality of Serviceigen
VLANigen
Multicast / IGMP snoopingigen
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)igen
MRP menedzser / kliensigen / igen
Fast Ring Detection (FRD)igen
Large Tree Supportigen
Extended Ring redundancia 15 msnem
Menedzsmentfunkciók 
Port Configuration, Statistics and Utilizationigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igen
Address Conflict Detection (ACD)nem
DHCP szerverOption 82
Command Line Interface (CLI)igen
Automatizálási protokollok 
PROFINET megfelelőségi osztályB
PROFINET I/O eszközigen
EtherNet/IP™, Extend Multicast szűrésigen
Engedélyek 
Tengerészeti engedélyeknem
Ex engedélyeknem
IEC 61850-3nem

Innen juthat el a GHS menedzselhető switch-ek terméklistájához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160