Menedzselhető switchek

Ethernet a legjobb formában

Ethernet a legjobb formában

Bármikor rendelkezhet a berendezése adatai felett – a menedzselhető switchekkel. Gyors, redundáns és diagnosztizálható.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Növelje Ön is termelékenységét, és gondoskodjon az információk folyamatos és gyors áramlásáról. A Phoenix Contact az Ön rendszeréhez megfelelő innovatív menedzselhető switcheket kínál. Így optimálisan üzemeltetheti Ethernet hálózatát, és lehetővé teheti a gördülékeny adatforgalmat automatizálási alkalmazásában.

Előnyei

  • Automatizálási hálózatok szünetmentes üzeme gyors redundáns átkapcsolással
  • A switch funkcióinak egyszerű ellenőrzése és konfigurálása webalapú menedzsment, SNMP, PROFINET device funkciók vagy Common Industrial Profile (CIP) segítségével
  • Maximális rugalmasság a sokféle médiának köszönhetően
  • A felhasználó optimális támogatása IT szabványok és automatizálási protokollok használatával

EtherNet/IP™ kiválasztási táblázat

Basic switchekBasic plus switchek
Basic
Speciális Multicast szűrők
Basic
plus ultragyors redundancia
plus integrálás a vezérlőbe
EtherNet/IP™ funkciók
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Termékeink
  • Menedzselhető switchek, 2000-es sorozat
  • Intelligens menedzselhető switchek
  • Moduláris menedzselhető switchek
  • Menedzselhető switchek, 7000 sorozat

PROFINET kiválasztási táblázat

PROFINET switchek, Class APROFINET switchek, Class BPROFINET switchek, Class C
Class AClass BClass C
PROFINET funkciók
  • QoS (Quality of Service)
  • PTCP-szűrő
  • QoS
  • LLDP topológia-felismerés
  • PROFINET eszköz
  • Redundancia (MRP)
  • QoS
  • LLDP topológia-felismerés
  • PROFINET eszköz
  • Redundancia (MRP)
  • IRT (ERTEC) technológia a priorizált PROFINET adatátvitelhez
  • Diagnosztika száloptikás szakaszokhoz
Termékeink
  • Nem menedzselhető switchek
  • Menedzselhető switchek, 2000-es sorozat
  • Intelligens menedzselhető switchek
  • Moduláris menedzselhető switchek
  • PROFINET IRT switchek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás