A PROFINET-hez optimalizált menedzselhető switchek

PROFINET IRT switchek

Nagy teljesítőképesség és sebesség

Igen nagy sebességű Ethernet-kapcsolás PROFINET alkalmazásokhoz.

Keresés a következő helyen: A PROFINET-hez optimalizált menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Növelje Ön is PROFINET alkalmazásai valós idejű képességeit a Phoenix Contact megfelelő ipari Ethernet switcheivel. A Phoenix Contact intelligens menedzselhető és PROFINET IRT switchei kiváló valós idejű jellemzőket nyújtanak egyidejűleg nagy adatáteresztő képesség mellett.

Előnyei

  • Nagy adatáteresztő képesség és sebesség a Fast, vagy Gigabit Ethernet révén
  • A felhasználó optimális támogatása IT szabványok és automatizálási protokollok használatával
  • A switch funkcióinak egyszerű ellenőrzése és konfigurálása a webalapú menedzsment, az SNMP és a PROFINET eszköz funkciók segítségével
  • PROFINET adatcsomagok felismerése és priorizált, gyors továbbítása

Menedzselhető switchek PROFINET környezethez

Intelligens menedzselhető switchek és IRT switchek PROFINET hálózatokhoz  

Ipari Ethernet switchek PROFINET-hez

Az integrált PROFINET IO eszközzel az intelligens menedzselhető switchek és a PROFINET IRT switchek optimálisan alkalmazhatók a Class B és C PROFINET hálózatokban. A switchek teljes mértékben konfigurálhatók és diagnosztizálhatók a PC Worx és a Step 7 használatával.

Hiba esetén a Media Redundancy Protocol (MRP) gondoskodik a garantált 200 ms-os átkapcsolási időről.

A Link Layer Disovery Protocol (LLDP) ezen felül lehetővé teszi a hálózati topológia automatikus meghatározását is.

Intelligens menedzselhető switchek PROFINET Class B hálózatokhoz

PROFINET hálózat intelligens menedzselhető switchcsel  

Az intelligens menedzselhető switchek PROFINET eszközként működnek

Az intelligens menedzselhető switchek keskeny vagy lapos kivitelben kaphatók, valamint Fast vagy Gigabit Ethernet sebességet bocsátanak rendelkezésre az összes porton.

A fentebb leírt PROFINET funkciókon kívül az intelligens menedzselhető switchek speciális multicast szűrőfunkciókat is megvalósítanak az EtherNet/IP™ környezetben történő felhasználáshoz. A szűrő és querier funkciók révén az adatokat csak az a résztvevő kapja meg, amelynek azokra szüksége van. Ez csökkenti a hálózat terhelését, és növeli annak stabilitását.

IRT switchcsek PROFINET Class C hálózatokhoz

Diagnosztika és hosszmérés PROFINET IRT switchekkel  

Optikai kábeles szakaszok diagnosztikája és hosszmérése

A PROFINET IRT switchek integrált ERTEC-technológiája optimális valós idejű jellemzőket kínál a PROFINET Class C hálózatokban.

Ezenkívül ezekkel a switchekkel diagnosztizálni lehet a PROFINET optikai kábeles szakaszokat, és a diagnosztikai értékeket a vezérlő rendelkezésre lehet bocsátani. Ez lehetővé teszi a proaktív karbantartást, amellyel nagyobb rendelkezésre állást és kevesebb leállási időt lehet elérni.

Az IRT switchek továbbá a PROFINET eszközben található két résztvevő közötti szakaszhosszt is rendelkezésre bocsátják.

Az IP67 védettségű, Push-Pull csatlakozástechnikájú változatok (AIDA) lehetővé teszik a felhasználást mind a kapcsolószekrényben, mind közvetlenül a terepen.

A PROFINET switchek áttekintése

 Intelligens menedzselhető switchekIRT switchek
Átviteli sebesség10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s
Riasztóérintkezőigenigen
Hőmérséklet-tartomány0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Tápfeszültség18 ... 32 V DC (redundáns)18,5 ... 30,2 V DC (redundáns)
Szűrőfunkciók  
Quality of Serviceigenigen
VLANigennem
Multicast / IGMP snoopingigennem
Redundancia  
Rapid Spanning Tree (RSTP)igennem
MRP menedzser / kliensigen / igenigen / igen
Fast Ring Detection (FRD)igennem
Large Tree Supportigennem
Menedzsment-funkciók  
Port Configuration, Statistics and Utilizationigenigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igenigen
Address Conflict Detection (ACD)igennem
Automatizálási protokollok  
PROFINET megfelelőségi osztályBC
PROFINET I/O eszközigenigen
EtherNet/IP™,
Extended multicast szűrés
igennem
Engedélyek / tanúsítványok  
Tengerészeti engedélyekmodellfüggőnem
Ex engedélyekmodellfüggőnem

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás