Univerzálisan alkalmazható menedzselhető switchek

Univerzálisan alkalmazható menedzselhető switchek

Rugalmasan használható, egyszerűen konfigurálható

Vigyen Ön is intelligenciát automatizálási hálózatába.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Univerzálisan alkalmazható menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact sokoldalúan alkalmazható menedzselhető switchei lehetővé teszik az Ön számára Ethernet hálózata gazdaságos menedzselését. A gazdaságos belépő szintű switchektől a nagy teljesítőképességű moduláris switchekig, a gépi hálózatoktól az energetikai létesítmények hálózatáig – mi a megfelelő terméket kínáljuk Önnek.

Előnyei

  • A hálózati hibák gyors behatárolása és elhárítása a sokrétű diagnosztikai funkciók révén
  • Nagy adatforgalom és sebesség a Fast, vagy Gigabit Ethernet révén
  • Redundáns hálózatok kialakítása a rendszer nagyobb rendelkezésre állása érdekében
  • A felhasználó optimális támogatása az IT szabványok és az olyan automatizálási protokollok használatával, mint a PROFINET és az EtherNet/IP™
  • Az egyszerű és rugalmas konfigurációs lehetőségek megkönnyítik az üzembe helyezést és a készülékcserét

Minden alkalmazási esethez a megfelelő switch

Az egyszerű üzembe helyezésnek és az alkalmazásoknak megfelelő funkciókat tartalmazó sokféle változatnak köszönhetően a Phoenix Contact menedzselhető switchei lehetővé teszik az Ön Ethernet hálózatának gazdaságos menedzselését.

Olyan alkalmazásoknál, ahol eddig túlnyomórészt nem menedzselhető switchek működtek, a 2000-es és 2100-as jelű változatok áttekinthető konfigurálási és felügyeleti lehetőségeket kínálnak.

A 2200-as és 2300-as változatok a kibővített funkcióválaszték mellett üvegszálas kommunikációt, valamint tengerészeti, illetve olaj-, gáz- és vegyipari engedélyeket is kínálnak.

A 3000-es és 4000-es sorozatba tartozó menedzselhető switchek különböző kiegészítő IT és biztonsági funkciókat tartalmaznak az igényes és biztonságos infrastrukturális hálózatokhoz.

A legnagyobb teljesítőképességű switchünk a moduláris menedzselhető switch. Gigabites sebességű és opcionális Layer 3 funkcióval ellátott switchként különösen alkalmas az automatizálási gerinchálózat (automation backbone) feladatára és a fölérendelt vállalati hálózathoz való kapcsolódásra.

2000-es / 2100-as switchek: diagnosztika és konfigurálás a gépi hálózatban

2000-es switchek gépgyártási alkalmazásokhoz

A gépgyártás számára kínált FL SWITCH 2000 sorozatú, 2000-es és 2100-as változatú menedzselhető switchek ötvözik a nem menedzselhető switchek egyszerűségét a menedzselhető switchek intelligenciájával. Optimális funkcióterjedelmüknek köszönhetően javítják a gépi hálózatok stabilitását és robusztusságát. A switchek gyors és egyszerű konfigurálásának különböző lehetőségei megkönnyítik az Ön számára a hálózat üzembe helyezését.

Előnyei:

  • A gépi hálózat erősítése konfigurációs ráfordítás nélkül, a nem menedzselhető módban történő üzemeltetéssel, a redundancia-mechanizmusok és a szűrő funkciók aktivizálásával
  • Rugalmas konfigurálási lehetőségek az intelligens üzemmódok, a konfigurációs memória, az SNMP vagy a Command Line Interface (CLI) segítségével
  • Diagnosztikai funkciók a hálózati hibák behatárolására és elhárítására
  • Multicast szűrők védik meg a gépi hálózatot a szükségtelen adatforgalomtól (IGMP snooping/querier)

2200-as / 2300-as switchek: robusztus automatizálási hálózatok rugalmas konfigurálása

2200-as / 2300-as switchek tengerészeti és folyamattechnikai engedélyekkel

A 2000-es sorozatú, 2200-as és 2300-as változatú menedzselhető switchek optimális funkcióterjedelmet és a változatok sokféleségét kínálják, továbbá engedélyezve vannak az univerzális automatizálási alkalmazásokhoz. Mostoha, pl. tengeri körülmények között, illetve az olaj-, gáz- és vegyiparban is maximum 80 kilométer vezetékhosszúságú hálózatok valósíthatók meg. A lehető legnagyobb rugalmasságot teszik lehetővé a különböző üvegszálas csatlakozójú változatok. Az LLDP és a kibővített multicast szűrőfunkciók támogatása alapján PROFINET és EtherNet/IP™ hálózatokban is gond nélkül alkalmazhatók.

Előnyei:

  • Rugalmas konfigurálási lehetőségek az intelligens üzemmódok, a konfigurációs memória, az SNMP vagy a Command Line Interface (CLI) segítségével
  • Optimális integrálás a PROFINET és EtherNet/IP™ hálózatokba
  • Engedélyek tengerészeti (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) és olaj-, gáz- és vegyipari (ATEX, IECEx) alkalmazásokhoz
  • Széleskörű diagnosztikai funkciók és digitális riasztó kimenet
  • Max. négy üvegszálas csatlakozó különböző optikai kábeles csatlakozófajtákkal (SC, ST/BFOC, SFP), valamint kombinált portok (RJ45 vagy SFP port)

3000-es / 4000-es sorozatú switchek: a nagyobb hálózatbiztonság és rugalmasság érdekében

3000-es / 4000-es sorozatú menedzselhető switchek: infrastrukturális alkalmazásokhoz

A nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz való 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switchek egyesítik a diagnosztikai, teljesítmény- és biztonsági funkciókat a csupán 15 ms redundáns átkapcsolási idővel és a felhasználóbarát alkalmazási jellemzőkkel. Ezek a switchek számos IEEE szabványt támogatnak, így ideálisan használhatók a nagy igényeket támasztó hálózatokban. A 3000-es sorozat menedzselhető switchei átfogó választékot kínálnak 10/100 Mbit/s sebességű összeköttetésekkel. A 4000-es sorozat ezenkívül két darab gigabites portot kínál a fölérendelt hálózathoz való csatlakozáshoz.

A 3000E (kalapsínekhez való) és a 4800E (19 hüvelykes szekrényekhez való) változatok különösen alkalmasak az energetikai létesítményekben történő alkalmazásra; kielégítik az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szigorú követelményeit. Az elektromágneses és elektrosztatikus zavarokkal szembeni igen magas védettségük, a kibővített hőmérséklet-tartományuk, illetve rendkívüli ütés- és rezgésállóságuk révén éjjel-nappal megbízható működést garantálnak, akár szélsőséges környezeti körülmények között is.

Előnyei:

  • Hőmérsékletváltozatok: -10 °C és +60 °C, valamint -45 °C és +75 °C között
  • Nagy rugalmasság maximum négy optikai kábeles porttal csillag- és fa-topológiák felépítéséhez, illetve az alhálózatok fölérendelt hálózatokba való bekötéséhez
  • Az IEEE funkciók és a 15 ms átkapcsolási idejű kiterjesztett gyűrűs redundancia kombinálása abban az esetben is, ha a gyűrűben több száz switch található
  • Több gyűrű csatolása
  • Kényelmes kezelés az egyedülálló, felhasználóbarát webalapú menedzsmenttel
  • Hálózati vezérlő: VLAN, multicast, trunking, szűrőmechanizmusok
  • Biztonsági vezérlő: portalapú, 802.1x, felhasználói fiókok

Moduláris menedzselhető switchek: a tökéletes központi automatizálási gerinchálózat

Moduláris menedzselhető switchek a nagy teljesítőképességű Ethernet kommunikációhoz

A Phoenix Contact moduláris felépítésű menedzselhető switchei képezik az Ön automatizálási alkalmazása gerincét. Átfogó képességei minden szempontból a lehető legmagasabb színvonalú Ethernet kommunikáció megfelelő megoldásává teszik. A gigabites moduláris switchek moduláris felépítésüknek köszönhetően kielégítik az ipari alkalmazások port-szükségletét. Ezenkívül számos protokollt és szabványt támogatnak: ezek közé tartoznak a szabványos IT protokollok, az összes szokásos Gigabit és Fast Ethernet átviteli szabvány, valamint a PROFINET és EtherNet/IP™ automatizálási protokollok. Egy Layer 3 licenccel ellátott SD flash-kártya behelyezésével kiegészítő router funkciók integrálhatók a moduláris gigabites switchekbe. Így akár 28-szoros portszintű útválasztás vagy több router redundáns üzemeltetése is elvégezhető.

Előnyei:

  • Maximális teljesítőképesség akár 12 integrált gigabites porttal
  • Kényelmes helyszíni diagnosztika és konfigurálás a nagy kezelő kijelző révén
  • Gyors csatlakozás a felsőbb szintű hálózatokhoz az opcionális Layer 3 funkcióval és SD-memóriakártyával
  • Energiahatékony üzemelés a PROFIenergy profilnak köszönhetően
  • Osztálya legkisebb kalapsínre szerelhető moduláris switche – 287 mm beépítési szélességgel
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a sokféle hordozónak és a max. 28 portnak köszönhetően

A változatok áttekintése

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Moduláris menedzselhető switch
Átviteli sebesség10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkezőnemigenigenigen
Hőmérséklet-tartomány0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Tápfeszültség18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundáns)24 ... 48 V DC (redundáns)18,5 ... 30,2 V DC (redundáns)
Szűrőfunkciók    
Quality of Serviceigenigenigenigen
VLANigenigenigenigen
Multicast / IGMP snoopingigenigenigenigen
Redundancia    
Rapid Spanning Tree (RSTP)igenigenigenigen
MRP menedzser / kliensnem / igenigen / igennem / nemigen / igen
Fast Ring Detection (FRD)nemigennemigen
Large Tree Supportnemigennemigen
Extended Ring redundancia 15 msnemnemigennem
Menedzsment-funkciók    
Port Configuration, Statistics and Utilizationigenigenigenigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igenigenigenigen
Address Conflict Detection (ACD)igenigennemnem
DHCP szerverPort basedPool/Port based, Option 82nemOption 82
Command Line Interface (CLI)igenigennemigen
Automatizálási protokollok    
PROFINET megfelelőségi osztályAAAB
PROFINET I/O eszköznemnemnemigen
EtherNet/IP™,
Extended multicast szűrés
igenigennemigen
Engedélyek    
Tengerészeti engedélyeknemigennemnem
Ex engedélyeknemigenmodellfüggőnem
IEC 61850-3nemnemmodellfüggőnem

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Hálózati megoldások a gépgyártás számára

Trendek és megoldások az ipari adatkommunikációhoz

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás