Lean menedzselhető switchek

Lean menedzselhető switchek

Kompakt és rugalmas

A lehető legtöbb diagnosztika a lehető legkisebb helyen.

Vissza ide: Menedzselhető switchek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Lean menedzselhető switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Csatlakoztassa hálózatait megbízhatóan és redundáns módon a Phoenix Contact ipari Ethernet switcheivel! A sokrétű csatlakozástechnikának köszönhetően a Lean menedzselhető switchek pontosan a meglévő optikai infrastruktúrákba integrálhatók.

Előnyei

  • Egyszerű integrálás meglévő hálózatokba és rugalmas redundancia minden struktúrához az RSTP-szabvány révén
  • A Fast Ring Detection gyors redundancia-átkapcsolást és így magas fokú rendelkezésre állást biztosít
  • Diagnosztika és elemzés lehetősége a beépített szoftverfunkcióknak köszönhetően
  • Sokféle csatlakoztatási mód a nagy rugalmasság érdekében

RSTP – redundancia a maximális rugalmasság érdekében

Gyűrűstruktúra Lean menedzselhető switchekkel  

gyűrűstruktúrák az RSTP-funkciónak köszönhetően.

Használja ki az Ethernet nyújtotta lehetőségeket!
Az RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) egy szabványosított mechanizmus, amely lehetővé teszi különböző gyártók komponenseinek vegyes működtetését.
A Lean menedzselhető switchek az RSTP segítségével szövevényes hálózatokat valósítanak meg, éspedig fa struktúra formájában feloldva őket. Ezenkívül egyszerű gyűrűstruktúrákat is képezhetnek.

A Lean menedzselhető switchek nagy rugalmasságának alapjai:

  • sokoldalú struktúrák,
  • gyártófüggetlen alkalmazás,
  • automatikus vagy manuális konfigurálás,

Large Tree Support – gyors átkapcsolás és nagy hálózatok

Nagy hálózatok Lean menedzselhető switchekkel  

nagy hálózatok magvalósítása a Large Tree Support révén.

Kössön össze akár nagy hálózatokat is megbízható módon, mégis gyors átkapcsolási időkkel: a Large Tree Support segítségével a root alatt üzemeltetett switchek száma 7-ről 28-ra nő. Mivel a Lean és a Smart menedzselhető switchek egyaránt támogatják ezt a bővítést, a két termékcsaládból álló vegyes hálózatok is felépíthetők.

Maradjon gyors: a Fast Ring Detection segítségével (egy RSTP-bővítéssel) a switch zavar esetén nagy hálózatban is 100 - 500 ms alatt átkapcsol.

A Lean menedzselhető switchek a Large Tree Support segítségével a következőket nyújtják:

  • magas fokú rendelkezésre állás a kis átkapcsolási idő révén,
  • nagy hálózatok akár 56 résztvevővel egy gyűrűben,
  • hurkolt hálózatok felépítésének lehetősége,

EtherNet/IP – intelligens kommunikáció

Lean menedzselhető switchek szűrő- és querier-funkciókkal  

Intelligens kommunikáció a szűrő és querier-funkciók révén

Csökkentse minimumra hálózata adatterhelését és ezáltal növelje berendezése rendelkezésre állását! A Lean és Smart menedzselhető switchek szűrő- és querier-funkciói révén az adatokat csak az a résztvevő kapja meg, amelynek azokra szüksége is van.

A Lean menedzselhető switchek optimális támogatást nyújtanak az EtherNet/IP hálózatokhoz:

  • az adatterhelés csökkentése intelligens kommunikációval,
  • folyamatos multicast kapcsolat, redundancia-átkapcsolás közben is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás