Vissza az Áttekintéshez

Analóg bemenetek megtakarítása a vezérlőkön

A MINI Analog multiplexer

Analóg jelek számának csökkentése  

Analóg jelek megtakarítása a MINI Analog multiplexer segítségével

A MINI Analog multiplexer segítségével jelentősen csökkenthető a PLC-n az analóg bemenetek száma.

A tartozékkínálatunkban található multiplexer maximum nyolc analóg bemenőjelből egy 4…20 mA-es kimenőjelet hoz létre, és azt sorosan viszi át egy vezetéken.

Ha nincs szükség jelátalakítására vagy -leválasztásra, akkor MINI Analog átvezető kapcsok is alkalmazhatók.

Egyszerű konfigurálás DIP-kapcsolókkal

Analóg jelek számának csökkentése  

DIP-kapcsolóval választhatja ki az analóg csatornák számát.

Egyszerű DIP-kapcsolós konfigurálással a jelek száma alapján 2, 4, 6 vagy 8 csatornás üzem választható. A csatornák közötti váltás egy vagy két másodperces ütemben történik. Az aktuálisan bekapcsolt csatorna felismerése három digitális kimeneten, bitminta segítségével történik.

Alkalmazási példa: hőmérsékletmérés szélerőművekben

A multiplexer alkalmazása szélerőművekben  

Analóg bemenetek megtakarítása a hőmérséklet-mérésnél

A szélerőművekben számos hőmérséklet mérése szükséges. A felügyelet általában legalább hat mérőhelyre terjed ki. A MINI Analog multiplexer ezeket a jeleket egyetlen jellé tudja összefogni, ezáltal a központi adatgyűjtőnél analóg bemenetek takaríthatók meg.

Ugyanakkor számos vezeték megtakarítható a jelek közvetlen helyszíni leválasztásával, átalakításával és erősítésével. Így például egy generátortól, maximum nyolc 4…20 mA-es áramjelhez csak egy kábelt kell elvezetni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás