Vissza az Áttekintéshez

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás a Termination Carrier segítségével

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás

Termination Carrier MINI Analog leválasztó erősítőkkel  

Termination Carrier kalapsínre szerelhető standard készülékekkel

A kompakt Termination Carrier készülékek a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyeit kombinálja a rendszerkábelezés előnyeivel.

A standard terméktípusok sokaságából válassza a jelfeldolgozási feladatnak megfelelő funkciót.

Az előkonfekcionált kábelekkel a modulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlés-specifikus I/O-elemekhez - plug and play módszerrel.

Kompakt – a legnagyobb egységsűrűségért

80 x 200 cm-es kapcsolószekrény MINI Analog Termination Carrierekkel felszerelve  

Akár 320 csatorna egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrényben

A rendkívül kompakt MINI Analog leválasztó erősítőkkel kombinálva a Termination Carrier egyedülálló egységsűrűséget biztosít a kapcsolószekrényben.

Akár 65 %-os helymegtakarítás a hagyományos piaci megoldásokhoz képest:

  • Kompakt kialakítás: 160 mm magasság és kb. 170 mm mélység, a felpattintott modulokkal együtt.
  • Helytakarékosan elhelyezett rendszercsatlakozók: a rendszerkábelek sugara nem nyúlik túl a modulokon.
  • A kalapsínre szerelhető tartó beépített végbakkal rendelkezik, így több Termination Carrier sorolható közvetlenül egymás mellé.

A Termination Carrier és a MINI Analog segítségével akár 320 csatorna installálható egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrénybe.

Robusztus – a berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

Moduláris betáplálási koncepció ábrázolása  

A berendezések moduláris elérése a nagyfokú rendelkezésre állásért.

A Termination Carrier különösen robusztus: 

  • Stabil, vibrációálló alumínium profil,
  • Beépített kalapsínkontúr a modulok fix rögzítéséhez,
  • A nyomtatott áramköri lap védett a profilban - mechanikus csatolásmentesítés.

Moduláris betáplálási koncepció

A leválasztó erősítők beépített gyűjtősín-csatlakozókon keresztül egy külön betápláló modulhoz csatlakoznak. Így a nyomtatott áramköri lap leválasztása passzívan valósul meg – aktív alkatrészek nélkül, amelyek hibája a Termination Carrier cseréjét tenné szükségessé.

A moduláris betáplálási koncepció a következőket nyújtja:

  • Választhatóan egyszerű vagy diódával csatolásmentesített, redundáns betáplálás,
  • Cserélhető biztosítékok,

Szervizbarát – az egyszerűsített dokumentáció és üzembe helyezés érdekében

Termination Carrier beépített kalapsínkontúrral  

Termination Carrier beépített kalapsínkontúrral, kalapsínre szerelhető standard készülékek fogadásához

A Termination Carrier kizárólag standard kalapsín-készülékeket használ, speciális készülékekre nincs szükség.

Ezért a Termination Carrier különösen szervizbarát:

  • egyetlen kialakítás a szabványos kalapsínekhez és rendszeralkalmazásokhoz,
  • gyors és biztonságos csatlakoztatás a Termination Carrier nyomtatott áramköri laphoz, dugaszolható és kódolt kábelkészletekkel,
  • vezérlőoldali csatlakozás előkonfekcionált rendszerkábelekkel, homlokadapterrel,
  • kényelmesen hozzáférhető rendszercsatlakozók és modulcsatlakozó kapcsok.
  • Üzem közbeni modulcsere – Hot Swap

Rugalmas – optimális illesztéshez

Raszterfüggetlen profilhosszok  

Raszterfüggetlen profilhosszok vezérlőspecifikus csatornaszámokhoz

Az 1:1-es érintkező-kiosztású Termination Carriereken és az opcionális HART jelkicsatoláson kívül további irányítórendszer-specifikus változatok állnak rendelkezésre tervként vagy az Ön igénye szerint megvalósítva.

Szívesen meghallgatjuk véleményét:

  • Raszterfüggetlen profilhosszok vezérlőspecifikus I/O-számhoz
  • Specifikus és optimalizált illesztés különböző automatizálási rendszerek különböző rendszercsatlakozókkal és homlokadapterekkel felszerelt I/O-kártyáihoz.

Professzionális rendszerkábelezés

Rendszerkábelek kötik össze a Termination Carriert a vezérlővel  

Gyors csatlakoztatás vezérlőspecifikus I/O-kártyákhoz

Az univerzális Termination Carrierek segítségével maximum 16 MINI Analog leválasztó erősítő köthető össze az automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáival.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz.

A kábelek nagy csatornaszámmal és szabványosított, illetve vezérlőspecifikus csatlakozókkal rendelkeznek például a következőkhöz:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • további egyéni megoldások

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás