Vissza az Áttekintéshez

A MINI Analog sorozatba tartozó cikkek termékmegnevezésének magyarázata

A terméken található megnevezés felvilágosítást ad többek között a készülék működéséről, tápellátásáról és csatlakozástechnikájáról.
A következő példán megmutatjuk Önnek, hogy hogyan tudja értelmezni a megnevezést.

Repeater Power Supply

Példa a MINI Analog sorozatba tartozó cikkek termékmegnevezésének felépítésére

A MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC típusú 3 utas leválasztó erősítő példáján megmutatjuk Önnek, hogy hogyan tudja értelmezni a termékmegnevezés egyes szegmenseit:

LeírásMegnevezésMagyarázat
CsaládMINI MCRNagyon kisméretű leválasztó erősítő, beépítési szélesség: 6,2 mm
FunkcióSLStandard line, kompakt és előnyös modul
1. kiegészítésRPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
Passzív kétcsatornás
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
Passzív egycsatornás
Kimeneti leválasztó erősítő
bemenetUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Feszültség- vagy árambemenet
SHUNT-mérés
Feszültségbemenet
Árambemenet
Pt 100-as ellenállás-hőmérő, hőelem (hőérzékelő)
J és K típusú hőelemjelek
Potenciométer (ellenállás)
NAMUR közelítés iniciátor vagy kapcsoló
Ellenállás-hőmérő
0 ... 20 mA-es bemeneti jel
4 ... 20 mA-es bemeneti jel
Potenciométer (ellenállás)
Ellenállás-hőmérő és hőelemek, mV
Frekvenciabemenet
Állandófeszültség-forrás
KimenetUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Feszültség- vagy áramkimenet
áramkimenet
feszültségkimenet
két áramkimenet
frekvencia, PWM kimeneti jel
relés váltóérintkező kimenet
két kimenet, a relé alapállapota nyitott
nyitó reléérintkező
0 ... 20 mA-es kimeneti jel
4 ... 20 mA-es kimeneti jel
feszültség- vagy áramkimenet és záró reléérintkező
két feszültség- vagy áramkimenet
TápellátásLPhuroktáplált, nincs kiegészítő segédenergia
2. kiegészítés0
4
200
0 ... 20 mA-es áramjel
4 ... 20 mA-es áramjel
-50 ... 200 °C-os hőmérsékletmérési tartomány
Csatlakozás
SP
Csavaros csatlakozás
Rugós csatlakozás
KonfigurálásC
NC
Rendelési konfiguráció, módosítható
nem konfigurált, standard konfiguráció
3. kiegészítés0
4
0 ... 20 mA-es áramjel
4 ... 20 mA-es áramjel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás