Interfészkonverterek

Interfészkonverterek

Interfészek illesztése

Interfészek más szabványokhoz való illesztése, vagy a zavarállóság fokozása – nálunk megtalálja a követelményeinek megfelelő megoldást.

Vissza ide: Átalakítók és leválasztók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Interfészkonverterek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact konverterei a különböző soros interfészeket protokolltranszparens módon alakítják át más szabványokra. A galvanikus leválasztók révén nem alakulnak ki veszélyes kiegyenlítő áramok, a végberendezések hatásosan védhetők a tranziensek becsatolódása ellen.

Előnyei

  • Interfészek illesztése és csatlakoztatása konverterek segítségével
  • Nagyobb hatótávolság és sebesség, mert a hálózat szegmentálva van
  • Az egyes szegmensek közötti kiváló minőségű galvanikus leválasztásnak köszönhetően nem jönnek létre kiegyenlítő áramok.

Egy készülék – három funkció

Konverter interfészillesztéshez  

RS-232 átalakító az RS-422 és RS-485 számára

Az RS-232 átalakítókkal az RS-232 interfészek a következő formátumokba alakíthatók át:

  • RS-422: 4 vezetékes pont-pont üzemmód
  • RS-485: 2 vezetékes üzemmód, félduplex
  • RS-485: 4 vezetékes üzemmód, teljes duplex
  • Átviteli sebesség 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s

További jellemzők:

  • A küldött és fogadott adatok LED-es kijelzése
  • Kitűnő minőségű 3 utas leválasztás a tápellátás, az RS-232 és RS-422/485 között a 2 kV-os potenciálok biztos csatolásmentesítése érdekében
  • Beépített túlfeszültség-védelem a tranziensek kalapsínhez való levezetésével

Galvanikus interfészleválasztó

Interfészleválasztó RS-232  

Interfészleválasztó RS-232

Növelje RS-232 interfészének zavartűrését. A kiváló minőségű 3 utas leválasztás potenciálfüggetlen és zavarbiztos RS-232 interfészt biztosít.

Ez a következő előnyöket jelent Önnek:

  • Kiváló minőségű 3-utas leválasztás a tápellátás, az RS-232 és RS-232 között a 2 kV-os potenciálok biztos csatolásmentesítése érdekében
  • Minden átviteli sebességhez 115,2 kbit/s-ig
  • Az adatcsatornák átvitele a kimenő adatok (TxD) és beérkező adatok (RxD), valamint az RTS (Request to send) és CTS (Clear to send) vezérlő vezetékek számára
  • Az aktív adatátvitel megjelenítése az adó- és vevőcsatornához való elkülönített adatjelzőkkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás