Vissza az Áttekintéshez

Intelligens switch-ek, 2000-es és 2100-as sorozat

Két intelligens 2000-es switch

Egyszerű nem menedzselhető switch vagy nagy teljesítményű menedzselhető switch​? Az intelligens 2000-es (Fast Ethernet-Switch) és 2100-as (Gigabit Switch) switch-ek a két kategória legjobb jellemzőit egyesítik. ​Olyen egyszerűen kezelhetők, mint a nem menezselhető switch-ek, de a menedzselhető switch-ek funkcióit kínálják, ezáltal javítják a gépi hálózat stabilitását és robusztusságát.

Nem menedzselhető mód

Az egyedülálló nem menedzselhető üzemmódban a 2000-es/2100-as switch-ek nem menedzselhető switch-ként viselkednek. Ez azt jelenti, hogy nem kell őket konfigurálni, és nem kapnak IP-címet. A klasszikus nem menedzselhető switch-ekkel ellentétben azonban mégis erősítik a gépi hálózatot, mert a háttérben redundanciamechanizmusok és szűrőfunkciók működnek. Ezek a switch-ek így a menedzselhető switch-ek hálózati stabilitását kínálják, de konfigurációs ráfordítás nélkül.

Multicast szűrő

Adattovábbítás IGMP Snoopinggal és anélkül  

A 2000-es és 2100-as intelligens switch-ek csak az érintett hálózati résztvevőkhöz továbbítják a multicastokat

​Az ​IGMP Snooping​ segítségével a ​2000-es ​és 2100-as Ethernet ​​switchek csak azokhoz a hálózati résztvevőkhöz továbbítják a multicastokat, amelyeknek a tartalmazott információkra ténylegesen szükségük van. Így segítik az adatterhelés csökkentését a hálózatban, és javítják annak stabilitását.

Redundancia a kiesés ellen védett hálózatokért

RSTP topológia  

Az RSTP csak egy kommunikációs útvonalat használ a switch-ek között, és hiba esetén átkapcsol más útvonalakra

Ha különösen kiesésbiztos hálózatot kíván, akkor nem nélkülözheti a redundanciamechanizmusokat. ​A 2000-es és 2100-as intelligens switch-ek a ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​-t (RSTP) és a Media ​Redundancy​ Protocol-t (MRP) is kliensként támogatják.

Ha készülékkiesés vagy kábelhiba miatt megszakad a kommunikáció a hálózatban, akkor mindkét redundanciaprotokoll gondoskodik a kommunikációs útvonal átkapcsolásáról. Így fennmarad a hálózaton belüli kommunikáció, vagyis nincs állásidő.

Rugalmas konfigurálási lehetőségek

Az FL SWITCH 2000/2100 készülékek különböző konfigurálási lehetőségei  

Az FL SWITCH 2000/2100 készülékek SD kártyával, Smart-Mode, CLI, SNMP segítségével vagy webes felületen konfigurálhatók

Az intelligens​ 2000-es/2100-as switch-ek konfigurálására a nem menedzselhető módon kívül más különböző lehetőségek is vannak.

Használjon ​SD kártyát a konfigurációs fájlok több switch-re való gyors és egyszerű feltöltéséhez. Készülékcsere esetén így a cserekészülék konfigurálására sincs szükség. Alternatívaképpen a switch webes felülete is áttekinthető konfigurálást kínál. A konfigurálás ​Smart-Modes​, ​SNMP​ vagy Command Line ​Interface​ (CLI) segítségével különösen gyors.

Az FL SWITCH 2000 és 2100 áttekintése

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Átviteli sebesség10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkezőnemnem
Hőmérséklet-tartomány0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Tápfeszültség18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
Szűrőfunkciók  
Quality of Serviceigenigen
VLANigenigen
Multicast / IGMP snoopingigenigen
Redundancia  
Rapid Spanning Tree (RSTP)igenigen
MRP menedzser / kliensnem / igennem / igen
Fast Ring Detection (FRD)nemnem
Large Tree Supportnemnem
Extended Ring redundancia 15 msnemnem
Menedzsment-funkciók  
Port Configuration, Statistics and Utilizationigenigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igenigen
Address Conflict Detection (ACD)igenigen
DHCP szerverPort basedPort based
Command Line Interface (CLI)igenigen
Automatizálási protokollok  
PROFINET megfelelőségi osztályAA
PROFINET I/O eszköznemnem
EtherNet/IP™,
Extended multicast szűrés
igenigen
Engedélyek  
Tengerészeti engedélyeknemnem
Ex engedélyeknemnem
IEC 61850-3nemnem

Innen juthat el a 2000-es és 2100-as intelligens switch-ek terméklistájához.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Intelligens switch-ek, 2000-es és 2100-as sorozat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás