Installációs sorkapcsok

A legjobb épülettechnikai megoldás

A legjobb épülettechnikai megoldás

Az installációs sorkapcsokkal helytakarékosan és gyorsan építhetők fel az installációs elosztók.

Vissza ide: Rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az installációs lapos elosztókban történő vezetékezéshez a Phoenix Contact különlegesen alacsony installációs sorkapcsai jelentik a megfelelő megoldást.

Előnyei

  • Helytakarékos az alacsony kialakítás révén
  • Teljes rugalmasság – a különböző csatlakozástechnikákkal ellátott összes installációs sorkapocs egymás között kombinálható
  • Szigetelésvizsgálat a nullavezető kikötése nélkül – a bontócsúszkának köszönhetően
  • A véghelyzetekben reteszelhető bontócsúszka véd az akaratlan működtetés ellen
  • Egyszerű kapocsszerelés a nullavezető-gyűjtősín leszerelése nélkül

Különleges követelmények

Installációs kapocs  

Az installációs technikához szabott sorkapcsok

A Phoenix Contact installációs sorkapcsai az installációs technika speciális követelményeihez illeszkednek:

  • Vezetékezési és csatlakozási követelmények középületek installációs elosztóiban a VDE 0100/0108 jelű szabvány szerint
  • Az egyes áramkörök leválasztásának követelménye a VDE 0100/718 jelű szabvány szerint

Ez a következőket jelenti:

  • Egyértelműen felismerhető áramkörök
  • Szigetelésvizsgálat lehetősége a nullavezető kikötése nélkül

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás