Installációs kapcsok

Installációs kapcsok

A legjobb megoldás az épülettechnikához

Az installációs kapcsokkal az installációs elosztók gyorsan és helytakarékos módon építhetők fel.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A lapos installációs elosztók vezetékezéséhez a Phoenix Contact különösen alacsony installációs sorkapcsai jelentik az igazi megoldást.

Előnyei

  • Előkezelt és tömör vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
  • Kényelmes dugaszolás 50%-kal kisebb dugaszolási erővel
  • Háromfázisú rendszerek intelligens rendezése standard dugaszolható áthidalókkal
  • Szigetelésvizsgálat a nullavezető kikötése nélkül a bontócsúszkának köszönhetően
  • Teljes rugalmasság – valamennyi különböző csatlakozástechnikájú installációs sorkapocs egymás között kombinálható
  • Az érvéghüvely nélküli hajlékony vezetők célszerszám nélkül, a működtető nyomógombbal egyszerűen kioldhatók és csatlakoztathatók
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

PTI installációs kapcsok

A direkt rugós installációs kapcsok az épülettechnikához igazodnak  

A direkt rugós installációs kapcsok az épülettechnikához igazodnak

A Phoenix Contact direkt rugós installációs kapcsainak termékkínálata magában foglalja a sokféle változatú háromemeletes installációs kapcsokat, valamint az N-bontókapcsokat és a hozzájuk illeszkedő átvezető, bontó- és védővezető kapcsokat. A csatlakoztatható legnagyobb vezeték-keresztmetszet 4 mm² ... 16 mm², a kapocs szélességének megfelelően.

Betápláló kapocs N gyűjtősínhez

Betáplálás nullavezető-gyűjtősínekhez  

Betáplálás nullavezető-gyűjtősínekhez

A PTI 16-NLS-FI betápláló kapcsokkal a nullavezető-gyűjtősíneket egyszerűen és szerszám nélkül lehet csatlakoztatni. Az integrált végbak- és tartóbak-funkció révén további helyet lehet megtakarítani az installációs elosztóban. Egy megegyező körvonalú tartóbak teszi teljessé a kínálatot.

Installációs kapcsok egyáramkörös leválasztáshoz

DIN VDE 0100-718 szerinti installációs kapcsok  

DIN VDE 0100-718 szerinti installációs kapcsok

Az egyáramkörös leválasztásra szolgáló, bontókéssel ellátott installációs kapcsok megfelelnek az Ön speciális szereléstechnikai követelményeinek:

  • A középületek installációs elosztóinak vezetékezési és csatlakozási követelményei (a DIN VDE 0100-0108 szerint)
  • Az egyáramkörös leválasztás követelménye a DIN VDE 0100-718 szerint

Installációs kapcsok a KNX rendszerhez

A csatlakozási pont egyértelmű hozzárendelése a KNX érszínéhez  

A csatlakozási pont egyértelmű hozzárendelése a KNX érszínéhez

A színkódolt kétemeletes sorkapcsokkal a KNX-installálás mostantól még kényelmesebb, mivel a kapcsok beépítési szélessége csupán 3,5 mm.

  • A csatlakozási pontok színekkel hozzárendelhetők az érszínekhez
  • Egyszerű potenciálrendezés szabványosított dugaszolható áthidalókkal
  • Az egyértelmű jelölés megkönnyíti az első üzembe helyezést, a karbantartást és a szervizelést

Így Ön csupán 7 mm-es beépítési szélességen kényelmesen rendezheti a KNX buszrendszer fő- és tartalék ereit.

Installációs kapcsok a DALI rendszerhez

Kompakt installációs kapcsok DALI-vezérelt vészvilágításokhoz  

Kompakt installációs kapcsok DALI-vezérelt vészvilágításokhoz

Az univerzális bontózónával ellátott háromemeletes installációs sorkapcsokat speciálisan az épületinstallációs világítási vezetékezéshez fejlesztettük ki.

  • A DALI-vezérelt vészvilágítások kényelmesen biztosíthatók, és a legszűkebb helyen is vezetékezhetők
  • A kapcsolószekrényen belüli oldalon emeletenként két áthidalóárok van integrálva
  • Egyszerű és gyors potenciálelosztás pl. a DALI buszrendszerből

Használatra kész PTFIX direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok – kicsomagolás, csatlakoztatás, és már kész is!

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal  

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal

A csatlakoztatásra kész blokkok lehetővé teszik a gyors szerelést, kézi áthidalás nélkül, max. 80% időmegtakarítással.

A 4, 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó elosztó- és betáplálóblokkok, valamint a két csatlakoztatási ponttal ellátott egyes tárcsák tizenegy színben kaphatók az intuitív és biztonságos telepítéshez. A PTFIX elosztóblokkokat konfigurátorunk segítségével optimálisan illesztheti a rendszeréhez.

MPI mikro potenciálelosztó

Rugós vezeték-összekötők miniatűr formátumban  

Rugós vezeték-összekötők miniatűr formátumban

A mikro rugós vezetékösszekötőkkel az alelosztókban és elágazódobozokban a legszűkebb helyen is eloszthatók a potenciálok. Az elosztóblokkokat kifejezetten az épületinstalláció követelményeihez fejlesztettük ki.

  • A DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 szabványnak megfelelő kialakítás
  • Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz
  • Minden vezetőtípus és 0,14 mm² és 1,5 mm² közötti keresztmetszet csatlakoztatása

Installációs kapocsrendszer épületekhez

PTI és UTI installációs kapcsok  

PTI és UTI installációs kapcsok

A PTI és UTI installációs kapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók gyors és helytakarékos felépítését. A csatlakozástechnikától függetlenül mindegyik sorkapocs kompatibilis, és kombinálható egymással. Az installációs kapcsokat pontosan a villanyszerelés és az elosztógyártás követelményeihez igazodva alakítottuk ki. Az áthidaló, feliratozó és vizsgáló tartozékok szabványosak, ez töredékére csökkenti az Ön logisztikai kiadásait. Használja ki Ön is az új installációs kapcsok előnyeit épületinstallációs feladatai teljesítésekor.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás