Installációs sorkapcsok

Installációs sorkapcsok

A legjobb megoldás az épülettechnikához

Az installációs sorkapcsokkal az installációs elosztók gyorsan és helytakarékos módon építhetők fel.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A lapos installációs elosztók vezetékezéséhez a Phoenix Contact különösen alacsony installációs sorkapcsai jelentik az igazi megoldást.

 

Előnyei

  • Helytakarékosság az egy- és többfázisú áramkörökhöz való azonos alakú, kompakt, háromemeletes elosztókapcsok révén
  • Háromfázisú rendszerek intelligens rendezése standard dugaszolható áthidalókkal
  • Teljes rugalmasság – valamennyi, különböző csatlakozástechnikákkal ellátott installációs sorkapocs egymás között kombinálható
  • Szigetelésvizsgálat a nullavezető kikötése nélkül – a bontócsúszkának köszönhetően
  • Egyszerű sorkapocs-szerelés a nullavezető-gyűjtősín leszerelése nélkül
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE-complete rendszertartozékokkal

Különleges követelmények

UTI installációs sorkapcsok  

Az UTI installációs sorkapcsok az épülettechnikához igazodnak

UTI installációs sorkapcsok

A Phoenix Contact UTI installációs sorkapcsainak termékkínálata magában foglalja a sokféle változatú háromemeletes installációs sorkapcsokat, valamint az N-bontókapcsokat és a hozzájuk illeszkedő átvezető, bontó- és védővezető kapcsokat. A csatlakoztatható legnagyobb vezeték-keresztmetszetek 4 és 16 mm² között vannak, a kapocs szélessége szerint.

Háromemeletes installációs sorkapcsok max. 10 mm²-es vezetőkhöz

Háromemeletes installációs sorkapcsok max. 10 mm²-es vezetőkhöz  

Háromemeletes installációs sorkapcsok max. 10 mm²-es vezetőkhöz

Az UTI többemeletes kapcsokkal a legszűkebb helyeken is vezetékezni lehet az épületinstallációkat. A minden emeleten elhelyezett kettős áthidalóárok lehetővé teszi a három fázis időtakarékos elosztását a kapocssorban. Alkalmasak a max. 10 mm²-es vezetőkhöz, és rendelkeznek a CLIPLINE complete rendszer minden jellemzőjével.

Installációs sorkapcsok egyáramkörös leválasztáshoz

DIN VDE 0100-718 szabványú installációs sorkapcsok  

DIN VDE 0100-0108 szabvány szerinti installációs sorkapcsok

Az egyáramkörös leválasztásra szolgáló, bontókéssel ellátott installációs sorkapcsok megfelelnek az Ön speciális szereléstechnikai követelményeinek:

  • A középületek installációs elosztóinak vezetékezési és csatlakozási követelményei (a DIN VDE 0100-0108 szerint)
  • Az egyáramkörös leválasztás követelménye a DIN VDE 0100-0108 szerint

Installációs sorkapocsrendszer épületekhez

PTI és UTI installációs sorkapcsok  

PTI és UTI installációs sorkapcsok

A PTI és UTI installációs sorkapcsok megkönnyítik az épületinstallációs elosztók gyors és helytakarékos felépítését. A csatlakozástechnikától függetlenül mindegyik sorkapocs kompatibilis, és kombinálható egymással. Az installációs sorkapcsokat pontosan a villanyszerelés és az elosztógyártás követelményeihez igazodva alakítottuk ki. Az áthidaló, feliratozó és vizsgáló tartozékok szabványosítottak, ez töredékére csökkenti az Ön logisztikai kiadásait. Használja ki Ön is az új installációs sorkapcsok előnyeit épületinstallációs feladatai teljesítésekor.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás