Vissza az Áttekintéshez

PRP redundanciamodulok

PRP redundanciamodulok ipari Ethernethez

Sok hálózatnál különösen fontos a nagy üzembiztonság. A PRP redundanciamodulok párhuzamos hálózati redundanciát tesznek lehetővé, hiba esetén késleltetési idő nélküli átkapcsolással. Így gondoskodnak a modulok az Ön hálózatának nagyfokú rendelkezésre állásáról.

Előnyei

  • Nagy rendelkezésre állású hálózati infrastruktúra egyszerű létrehozása konfigurálás nélkül
  • Hiba esetén is átkapcsolási idő nélkül lehetséges a folyamatos üzem
  • Nincs csomagveszteség a hálózat vagy egyes hálózati összetevők kiesésekor
  • Az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szerinti legmostohább elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazhatók
  • Nem PRP-képes készülékek is csatlakoztathatók a nagyfokú rendelkezésre állást lehetővé tevő párhuzamos hálózatokba

Nagy rendelkezésre állású hálózatok

A Parallel Redundancy Protocol (PRP, párhuzamos redundancia protokoll) lehetővé teszi az átkapcsolási idő nélküli adatátvitelt, és ezáltal a lehető legnagyobb hálózati rendelkezésre állást. Ez a PRP hálózati redundanciának köszönhető, amely a két készülék közötti, egymástól független aktív útvonalon alapul.

Az adó két egymástól független hálózati interfészt alkalmaz, amelyek egyidejűleg ugyanazokat az adatokat bocsátják ki. Ennek során a redundanciavezérlő protokoll gondoskodik arról, hogy a vevő csak az első adatcsomagot használja, és a másodikat elutasítsa. Ha csak egy csomag érkezik, akkor a vevő regisztrálja, hogy a másik útvonalon kiesés történt.

Példa a hálózat felépítésére a Parallel Redundancy Protocol alkalmazásával

Párhuzamos hálózati redundancia a PRP redundanciamodullal

Sokféle alkalmazás

A PRP mind az Ethernet protokollokhoz (pl. PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP), mind a további, az Ethernet Layer 2 feletti protokollokhoz alkalmazható.

A szabványosított PRP hálózati redundancia ezenkívül a hálózatok topológiájától és az adott hálózatban működő redundanciamechanizmusoktól függetlenül használható. A redundancia-eljárás ezáltal használható az összes energetikai alkalmazásban, illetve a vegy-, gyógyszer- és feldolgozóipar területén, valamint az érzékeny gyártórendszerekhez is.

PRP redundanciamodulok a nagyfokú rendelkezésre állásért

PRP modul Ethernet kábelekkel a redundáns hálózati kábelezéshez  

PRP modul a redundáns hálózatok kialakításához

A Phoenix Contact FL RED redundanciamoduljai lehetővé teszik a párhuzamos, nagy rendelkezésre állású PRP hálózat teljes, konfigurálás nélküli felépítését. Az üzembe helyezéskor Önnek csupán arra kell ügyelnie, hogy az összetevőket helyes módon, a színes jelöléseknek megfelelően csatlakoztassa a készülékhez. A párhuzamos redundanciaprotokollt nem támogató Ethernet készülékek nagy ráfordítást igénylő konfigurálás nélkül beköthetők ebbe a nagy rendelkezésre állású hálózati infrastruktúrába.

Ezenkívül egy potenciálmentes jelzőérintkező és LED-eken keresztül elvégezhető diagnosztikai funkciók támogatják a párhuzamos hálózatok létrehozását és üzemeltetését.

Az energetikai rendszerekben történő alkalmazáshoz a redundanciamodulok kielégítik az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványok szigorú elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus követelményeit. Ezenkívül egy széles bemeneti feszültségtartományú tápegység gondoskodik a megbízható üzemelésről akkor is, ha a rendszer tápfeszültsége ingadozik.

Az FL RED redundanciamodulok áttekintése

Redundanciamodul két RJ45 redundáns porttalRedundanciamodul két LC optikai kábeles redundáns porttal
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Átviteli sebesség10/100 Mbit/s10/100 Mbit/s
Portkonfiguráció2x RJ45 redundáns portként
1x RJ45 a végberendezéshez
2x LC optikai kábel (multimódusú) redundáns portként
1x RJ45 a végberendezéshez
Hőmérséklet-tartomány-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tápfeszültség20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Engedélyek és szabványokMegfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknakMegfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak
RedundanciaPRPPRP

Innen juthat el az energetikai rendszerekben alkalmazható PRP redundanciamodulokhoz.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás