Installációs technika ipari Ethernethez

Hálózatinstallálás

Minden hálózathoz

Mindegy, hogy réz-, vagy optikai kábel – nálunk széles anyagválasztékot talál az istallációjához.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

  • Redundanciamodulok
    Redundanciamodulok

    PRP redundanciamodulok a párhuzamos hálózati redundanciához, hiba esetén késleltetési idő nélküli átkapcsolással.

  • Rézvezetékes szerelés terméklistája
    Rézvezetékes szerelés

    Komponensek rézvezetékes hálózati installációhoz, pl. kábelek, csatlakozók, hálózati leválasztók, valamint szerszámok.

Keresés a következő helyen: Installációs technika ipari Ethernethez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Saját maga is telepítheti a teljes hálózatot – mi örömmel támogatjuk ebben. A Phoenix Contact minden szükséges összetevőt és szerszámot rendelkezésére bocsát a rugalmas helyi telepítéshez.

Előnyei

  • Mindent egy kézből az átfogó termékkínálat révén
  • A gyors telepítést előre szerelt és egyedileg méretre vágott vezetékek teszik lehetővé
  • A nagy teljesítőképességű installációs szerszámokkal a helyi konfekcionálás egyszerű

Optikai kábeles hálózatok

Optikai kábelek  

Kábelek és dugaszok széles választéka

Nagyobb távolságokra és a hálózati összetevők potenciálmentes kapcsolatához az optikai kábelt javasoljuk. A Phoenix Contact optikai kábeles telepítő tartozékainak termékkínálata széleskörű:

  • Optikai kábelek különböző változatai, Ethernethez is
  • Egyedileg konfekcionálható optikai kábeles csatlakozók
  • Konfekcionáló készlet
  • Optikaikábel-mérőkészülékek

A szükséges tartozékok, például a toldók és a fali átvezetők teszik teljessé a választékot.

Rézvezetékes hálózatinstallálás

Hálózati összetevők: dugaszok, patchpanelek, leválasztók és kábelek  

A sikeres hálózattelepítés összetevői

A sikeres épületinstallációhoz a legjobb választás a rézvezetékes hálózatinstallálás. A Phoenix Contact az Ethernet hálózathoz az összes szükséges összetevőt és tartozékot kínálja:

  • Hálózati kábelek méteráruként
  • Patchkábelek
  • Passzív alkatrészek, például patchpanelek és hálózati leválasztók
  • Különböző kialakítású szerszámok és dugaszok

Galvanikus hálózati leválasztó

FL ISOLATOR galvanikus Ethernet leválasztó  

Galvanikus Ethernet leválasztó

Az ipari környezetben a potenciálkülönbségek mindig problémát jelentenek a zavarbiztos adatátvitel szempontjából. A rézalapú Ethernet hálózatokban a galvanikus leválasztásához az FL ISOLATOR típust ajánljuk.

A max. 4 kV-os, kiváló minőségű leválasztással megvédheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ezzel jelentős mértékben megnő a zavarállóság.

Az FL ISOLATOR választhatóan M12-es csatlakozástechnikával és falra szerelhető készülékházzal is kapható.

Redundanciamodulok a magas fokú hálózati rendelkezésre állásért

Redundanciamodulok a párhuzamos hálózati redundanciához  

Redundanciamodulok a párhuzamos hálózati redundanciához

Sok hálózatnál különösen fontos a nagy üzembiztonság. A PRP redundanciamodulok párhuzamos hálózati redundanciát tesznek lehetővé, hiba esetén késleltetési idő nélküli átkapcsolással. Így gondoskodnak a modulok az Ön hálózatának nagyfokú rendelkezésre állásáról.

Az előnyök rövid áttekintése:

  • Nagy rendelkezésre állású hálózati infrastruktúra egyszerű létrehozása konfigurálás nélkül
  • Hiba esetén is átkapcsolási idő nélkül lehetséges a folyamatos üzem
  • Nincs csomagveszteség a hálózat vagy egyes hálózati összetevők kiesésekor
  • Az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szerinti legmostohább elektromágneses, elektrosztatikus és klimatikus környezeti feltételek mellett is alkalmazhatók
  • Nem PRP-képes készülékek is csatlakoztathatók a nagyfokú rendelkezésre állást lehetővé tevő párhuzamos hálózatokba

Passzív mini patchpanel

Mini patchpanel különböző csatlakozási lehetőségekkel  

Mini patchpanel különböző csatlakozási lehetőségekkel

Alternatívát keres az RJ45-ös dugaszok helyszíni konfekcionálásához? A mini patchpanelek jelentik a kényelmes megoldást.

A kapcsolószekrényen túlnyúló terepi kábelezést a választott változattól függően csavaros, rugós vagy LSA csatlakozókapcsokkal oldhatja meg. A végberendezésekre vezető további csatlakozás előkonfekcionált RJ45-ös patchkábelekkel történik.

SFP modulok a különböző üvegszálas modulok alkalmazásához

SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez  

SFP modulok a rugalmas üvegszálas adatátvitelhez

SFP (Small Form Pluggable, kis formátumú dugaszolható) modulokkal az Ethernet switch-ek SFP portjai rugalmasan használhatók. Mindegy, hogy mono- vagy multimódusú átvitel, Fast Ethernet vagy Gigabit az Ön igénye, a Phoenix Contact megfelelő SFP modulokat kínál alkalmazási céljaihoz:

  • Réz- és optikai kábeles átvitel (monomódusú és multimódusú)
  • Max. 80 km átviteli távolság
  • Egyszálas átvitel WDM technológiával
  • 100 Mbit/s és 1000 Mbit/s
  • Alkalmazható a Phoenix Contact összes SFP csatlakozóhellyel ellátott switchében

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás