Vissza az Áttekintéshez

Patchpanelek

Ethernetes infrastruktúra-összetevők

A patchpanelek a terepi és kapcsolószekrény-kábelezés közötti interfészmodulokként szolgálnak. Az új kalapsínre szerelhető készülékek a szokványos RJ45-ös csatlakozás mellett most direkt rugós, IDC vagy csavaros csatlakozást is kínálnak. Ön így sok időt takaríthat meg az installálásnál. Ezek beépített túlfeszültség-védelemmel és árnyékolóáram-felügyelettel ellátott változatokként is kaphatók.
A programot Power over Ethernet injektorok egészítik ki, amelyekkel elkülönített Ethernet-résztvevők láthatók el adatokkal és tápfeszültséggel egy közös vezetéken keresztül.

Előnyei

  • Gyors és egyszerű szerelés
  • Különféle csatlakozási technológiák nagy választéka
  • Túlfeszültség-védelem a berendezések magas fokú rendelkezésre állása érdekében
  • Diagnosztikai célú árnyékolóáram-felügyelet EMC problémák vagy potenciálkülönbségek okozta árnyékolóáramok esetén
  • Előoldali fedéllel lezárt csatlakozótér
  • Kompakt kialakítás

Sokféle csatlakoztatási technológia és fedett csatlakozótér

A patchpanelek áttekintése  

A patchpanelek áttekintése

Nagyobb rugalmasság és időmegtakarítás az installálás során: Ön IDC, direkt rugós, csavaros és RJ45-ös csatlakoztatást választhat.

Fedett kábelcsatlakozó tér: egy csapófedél zárja le a csatlakozó kapcsokkal és árnyékolóérintkezőkkel ellátott terepi kábeloldal csatlakozóterét. Így biztosítható az egységes installációs kép kialakítása. Az optikai többlet mellett az érzékeny csatlakozó vezetők a külső behatások ellen is védettek.

Árnyékoló bekötés szerszám nélkül

Csatlakoztatás elveszíthető alkatrészek nélkül  

Árnyékoló bekötés szerszám nélkül

A kábelárnyékolás egyszerűen, gyorsan és szerszám nélkül köthető be a készülékre és a húzó tehermentesítés is biztosított. Ehhez helyezze be a kábelt az előkészített aknába, majd zárja az árnyékoló lemezt − és már készen is van. Az Ön előnye: rövid telepítési idő a szerszám nélküli csatlakoztatásnak köszönhetően, elveszíthető alkatrészek nélkül.

Túlfeszültség-védelem és árnyékolóáram-felügyelet a terepi kábel oldalán

Árnyékolóáram-felügyelet LED segítségével  

Árnyékolóáram-felügyelet LED segítségével

A patchpanelek beépített új túlfeszültség-védelem és árnyékolóáram-felügyelet funkciókkal ellátott változatokként is kaphatók. A beépített túlfeszültség-védelem megvédi a készülékeket és az alkalmazást az adatvezetékeken hirtelen fellépő nagy feszültségektől. A kábel árnyékolóáram-felügyelete a Power over Ethernet táplálású alkalmazásokban diagnosztikai célra használhatói. Az EMC behatások következtében fellépő potenciálkülönbségek vagy egyéb árnyékolóáramok esetén ezt egy LED jelzi ki.

Innen juthat el a terepi és kapcsolószekrény-kábelezés közötti interfészmodulokként szolgáló patchpanelekhez.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ethernet patchpanelek

Terepi készülékek egyszerű és gyors bekötése

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás