Installációs rendszerek

Installációs rendszerek

Egyszerű és gyors energiaelosztás

Biztonságos vezetékcsatlakozás néhány lépésben, célszerszám nélkül − installációs rendszereinkkel.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Installációs rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A vezetékek gyorsan, bonyodalmak és célszerszám nélkül csatlakoztathatók a Phoenix Contact IPD és QPD installációs rendszerével. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezeték-összekötés, az energiaelosztás vagy a készülékcsatlakozás között. A kényelmes direkt rugós és a gyors QUICKON IDC késes csatlakozók révén a vezetékezési idő akár 80%-a is megtakarítható.

Előnyei

  • A helyszíni csatlakoztatásnál akár 80% időmegtakarítás is elérhető
  • Egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Az energiaelosztás rugalmasan kialakítható a fix és dugaszolható változatokkal
  • A max. IP68/69K védettségű, IK07 ütőszilárdságú robusztus készülékház a megbízhatóság garanciája
  • Az átfogó elektronikavédelmet az biztosítja, hogy a készülékházakat a vezetékek csatlakozásakor sem szükséges kinyitni.

IPD fali átvezetések direkt rugós csatlakozással

Automatizált vezetékezés a világítótest belsejében az IPD segítségével

Automatizált vezetékezés a világítótest belsejében az IPD segítségével

Az IPD (Installation Power ​Distribution​) rendszerrel a felhasználó IP67 védettségű készülékcsatlakozást kap, amely ellenáll a mostoha körülményeknek, és olyan direkt rugós csatlakozástechnikával van ellátva, amelynél nincs szükség dugaszolható csatlakozókra. A vezetékcsatlakozás a készülék oldalán lehetővé teszi a vezetékező robotok, a terepi oldalon pedig a legfeljebb 2,5 mm² keresztmetszetű, 3 és ​5 erű vezetékek alkalmazását. Az IPD alapját a bevált ipari szabványok képezik, és mind kültéren, mind nedves körülmények között alkalmazható.

QPD installációs rendszer QUICKON csatlakozással

OPD installációs rendszer

OPD installációs rendszer

Az ipari kivitelű energiaelosztás nem feltétlenül időigényes és bonyolult. Ezt igazolja a robusztus, 690 V / 40 A teljesítményig használható, IP68/69K védettségű QPD installációs rendszer is. A bevált késes csatlakozású QUICKON IDC használatával akár 5 x 6,0 mm² keresztmetszetű vezetékek is egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók, méghozzá a szigetelés eltávolítása és célszerszám nélkül. Fix és dugaszolható csatlakozások közül választva alakíthatja ki a rugalmas elosztómegoldásokat. A készülékek is egyszerűen, a készülékek kinyitása nélkül csatlakoztathatók. Az érzékeny elektronikát így meg lehet óvni a környezeti behatásoktól.

QPD-termékkínálat

QPD-termékkínálat  

QPD-termékkínálat

(1) Fali átvezetések
A fali átvezetések kívülről csatlakoztatható kábeltömszelencék. Használatukkal a készülékeket a vezetékek csatlakoztatásához nem szükséges kinyitni. Ez garantálja a gyártó által meghatározott specifikus védelmi osztályt.

(2) Vezeték-összekötő
Vezetékek meghosszabbításához vagy javításához a vezeték-összekötőt ajánljuk. Dugaszolható csatlakozókkal kombinálva a vezeték-összekötő toldó összekötőként is használható.

(3) Dugaszolható csatlakozók
Gyors készülékcserékhez – szervizelés vagy előszerelt vezetékekkel történő installálás esetén – az előrenyúló PE-érintkezős dugaszolható csatlakozó különösen jó megoldás. Téves dugaszolás ellen kódolt.

(4) T-elosztó
A kompakt T-elosztó segítségével egyszerű módon installálhatók a fogyasztói leágazó vezetékek. 

(5) H-elosztó
A H-elosztó kompakt, robusztus és gyorsan csatlakoztatható kapocsdoboz. A négy csatlakozó egymással belül párhuzamosan össze van kötve, így a termék akár csillagelosztóként is használható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Ipari villanyszerelés QPD-vel

Szerelési megoldások nagy kiterjedésű ipari létesítményekben.


QPD installációs rendszer

Gyors és egyszerű konfekcionálás

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás